MISUMI WEBINDEX

235 2Précision 2Comparaison des étages à queue d'aronde Produits techniques pris en charge 1 - Produits économiquesÉtages de positionnement manuel 2 Axe des X, de précision, à queue d'aronde 0 5 10 10 5 0 6-M2 Profondeur 5 2-M2 Profondeur 4 4-Traversant Ø2.5 Contre alésage Ø4.2/Profondeur 2.5 Bouton d'alimentation 7 25 20 10 15 10 8 Collier (M2x3.5) Ø6 11.5 20 23 25 10 10 6.7 Ø12 7 20 15 0 10 10 0 0 10 10 0 6-M3 Profondeur 5 2-M3 Profondeur 4 Bouton d'alimentation 5-M2 Profondeur 4 7 Ø12 32 15 40 28 20 20 8 16 16 23 20 16 16 40 6.7 4-Traversant Ø3.5 Contre-alésage Ø6, profondeur 3.5 7 32 Collier (M2x3.5) 11.5 Ø6 0 10 0 10 0 10 10 20 20 0 60 20 8 25 25 32 39.5 60 25 32 25 11.8 8-M4 Profondeur 6 4-M3 Profondeur 6 10.5 Ø10 50 20 7 Bouton d'alimentation Ø12 6.6 50 17 Collier (M3x4) 4-Traversant Ø4.5 Contre-alésage Ø8/Profondeur 4.5 XEG25 XEG40 XEG60 XPG . Matériau : (corps) Laiton à basse teneur en cadmium (bouton d'alimentation) Aluminium 4 Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire Référence pièce Surface de l'étage (mm) Distance de déplacement (mm) Déplacement par rotation (mm) Capacité de charge (N) Précision du mouvement (μm) Capacité de charge du moment (N t m) Parallélisme Poids(kg) Accessoire Type N° Horizontal Vertical Linéarité Parallélisme Pas Lacet Roulement Type M-L Quantité XEG 25 25x25 ±5 0.5 29.4 9.8 30 30 2.0 1.5 1.3 40μm 0.07 SCB2-8 4 40 40x40 ±7 4.0 3.0 3.0 0.19 SCB3-6 60 60x60 ±9 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.60 SCB4-6 Référence pièce XEG60 XFES60 Glissière Glissière à queue d'aronde Glissière à queue d'aronde Épaisseur 17mm 17mm Taille de la face supérieure 60 X 60 mm 60 X 60 mm Précision Étage de haute précision Étage de précision standard Précision du mouvement (linéarité) 30μm 50μm Course ±9mm ±8mm REFERENCE PRODUIT : #XEG &Pour plus d'options, voir P60 (Indice par fonction) REFERENCE PRODUIT : #XPG A Surface de l'étage (mm) Capacité de charge (N) Précision de la course Capacité de charge du moment (Ntm) Rigidité du moment ("/Ntcm) Parallélisme Poids(kg) Accessoires (x4) Horizontal Vertical Linéarité Parallélisme du mouvement Pas Lacet Pas Lacet Roulement Pas Lacet Roulement Type M-L 25 25x25 9.8 4.9 3μm 10μm 30" 30" 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 30μm 0.04 SCB2-6 40 40x40 19.6 9.8 25" 15" 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 SCB3-6 60 60x60 49.0 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.25 SCB4-6 80 80x80 98.0 49.0 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.50 SCB4-6 100 100x100 147.0 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.70 SCB4-6 120 120x120 196.0 50" 30" 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 1.60 SCB4-10 K A A J E F Q X G X T1 T (B) P D Collier (M3x5) (M2x3.5 for A=25) 4-d1 trou traversant Contre-alesage d2, profondeurM RAxe des X, de précision, rouleaux croisés

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==