236 Produits techniques pris en charge 1 Réduction du coût par rapport aux produits traditionnels : en moyenne 50% 2Standard 2Comparaison des rouleaux croisés XCRS Référence pièce Surface de l'étage (mm) Distance de déplacement (mm) Déplacement par rotation (mm) Capacité de charge (N) Précision de la course Poids (kg) Type N° Horizontal Vertical Linéarité XFES 25 25x25 ±5 0.5 29.4 9.8 50μm 0.04 40 40x40 ±7 0.08 60 60x60 ±8 39.2 19.6 0.18 2Axe des X à-queue d'aronde 4 Traitement de surface : anodisé noir . Matériau : alliage d'aluminium 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 34 (9.8) 60 (19.5) 50 25 17 7 7 Ø12 25 60 25 25 8-M4 Profondeur 6 4-M5 Contre-alésage Ø8/Profondeur 4.5 9 Ø10 50 XFES60 12.5 (12) 25 10 7 7 Ø12 10 8-M2 Profondeur 5 20 9 Ø10 (19.5) 25 15 10 10 20 5 0 5 5 0 5 4-M2.5 Contre alésage Ø4.2/Profondeur 2.7 XFES25 * M2, profondeur 4 * M2, profondeur 4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 23.5 (9.8) 40 40 (19.5) 32 16 15 7 7 Ø12 16 16 8-M3 Profondeur 6 4-M4 Contre-alésage Ø6.5, profondeur 3.5 16 32 9 Ø10 XFES40 Référence pièce XPG60 XCRS60 Glissière Rouleaux croisés Rouleaux croisés Épaisseur 20mm 20mm Taille de la face supérieure 60 X 60 mm 60 X 60 mm Précision Étage de haute précision Étage de précision standard Précision du mouvement (linéarité) 3μm 30μm Course ±6.5mm ±6.5mm REFERENCE PRODUIT : #XCRS REFERENCE PRODUIT : #XFES &Pour plus d'options, voir P60 (Indice par fonction) A Surface de l'étage (mm) Capacité de charge (N) Force de retenue max. (N) (réf.) Précision de la course Moment admissible (Ntcm) 3JHJEJUÏ EV NPNFOU /tDN Parallélisme Poids (kg) Horizontal Vertical Linéarité Parallélisme du mouvement Pas Lacet Roulement Pas Lacet Roulement 25 25x 25 9.8 4.9 60 30μm 30μm 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 50μm 0.04 40 40x 40 19.6 9.8 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 60 60x 60 49 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.24 80 80x 80 98 49 70 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 60 μm 0.39 100 100×100 147 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.58 120 120×120 196 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 0.95 RAxe des X, standard, rouleaux croisés A F A (J) (B) E T X G D X Q Collier (M3x5) (M2x3.5 for A=25) 4-d1 traversant, contre-alésage d2, profondeur 1 P
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==