MISUMI WEBINDEX

237 2Produits traditionnels Produits techniques pris en charge 1 - Produits économiquesRoulements à billes (schéma d'installation) B6 ZZ r r d D B R dh R Ds Précision du roulement JISB1514 Niveau 0 . Matériau : EN 1.3505 équiv. Référence pièce d D B r (min.) Capacité de charge de base Dimensions relatives Masse (g) (référence) Cr (dynamique) N Cor (statique) N Ds (min.) dh (max.) R (max.) B682ZZ 2 5 2.3 0.08 169 50 85000 2.7 3.9 0.08 0.17 B692ZZ 6 3.0 0.15 330 98 75000 3.0 4.8 0.15 0.38 B673ZZ 3 6 2.5 0.1 208 74 71000 3.6 5.4 0.08 0.2 B683ZZ 7 3 390 130 63000 3.9 5.8 0.1 0.45 B693ZZ 8 4 0.15 560 179 60000 4.2 6.8 0.15 0.83 B603ZZ 9 5 570 187 56000 7.8 1.45 B623ZZ 10 4 630 218 50000 8.8 1.66 B674ZZ 4 7 2.5 0.1 222 88 60000 4.6 6.4 0.08 0.29 B684ZZ 9 4 640 224 53000 5.0 7.8 0.1 1.01 B694ZZ 11 0.15 715 276 48000 5.2 9.8 0.15 1.75 B604ZZ 12 0.2 957 350 5.6 10.4 0.2 2.29 B624ZZ 13 5 1300 485 40000 11.4 3.04 B634ZZ 16 0.3 1340 523 36000 6 14 0.3 5.21 B675ZZ 5 8 2.5 0.1 218 131 53000 5.8 7.4 0.1 0.34 B685ZZ 11 5 0.15 715 281 45000 6.2 9.8 0.2 1.96 B695ZZ 13 4 0.2 1080 430 43000 6.6 11.4 2.5 B605ZZ 14 5 1330 505 40000 12.4 3.48 B625ZZ 16 0.3 1730 670 36000 7 14 0.3 4.86 B635ZZ 19 6 2336 835 32000 17 8.34 B676ZZ 6 10 3 0.1 495 218 45000 7.04 9.3 0.1 0.68 B686ZZ 13 5 0.15 1080 440 40000 7.0 11.8 0.15 2.69 B696ZZ 15 0.2 1350 530 7.6 13.4 0.2 3.72 B606ZZ 17 6 0.3 2190 835 38000 8 15 0.3 6.08 B626ZZ 19 2340 885 32000 17 7.94 B678ZZ 8 12 3.5 0.1 543 274 40000 9.05 11.33 0.1 0.97 B688ZZ 16 5 0.2 1610 710 36000 9.6 14.4 0.2 4.02 B698ZZ 19 6 0.3 1990 865 10 17 0.3 7.18 B608ZZ 22 7 3350 1400 34000 20 12 B628ZZ 24 8 4000 1590 28000 22 17 B638ZZ 28 9 4563 1983 26 30.3 Produits classiques MISUMI Charge admissible Capacité de charge dynamique de base (Cr) : 2.89kN Capacité de charge statique de base (Cor) : 1.46kN Min.:3μm Max.:18μm Duree de vie nominale de base (avec charge de 2.89kN) Ex : cas pratique (Vitesse de rotation : 750tr/min, charge : 0.5kN) 1 million de rotations 4000 heures Duree de vie Jeu interne de roulement Charge admissible Duree de vie Jeu interne de roulement Produits competitifs MISUMI Capacité de charge dynamique de base (Cr) : 2kN Capacité de charge statique de base (Cor) : 1kN Min.:6μm Max.:23μm Duree de vie nominale de base (avec charge de 2kN) Ex : cas pratique (Vitesse de rotation : 750tr/min, charge : 0.5kN) 400000 rotations 1600 heures REFERENCE PRODUIT : #B602 &Pour plus d'options, voir P25 (Indice par fonction)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==