MISUMI WEBINDEX

239 2Produits traditionnels (accouplements Oldham) Produits techniques pris en charge 1 - Produits économiquesAccouplements 2Serrage 2Type à vis de serrage TYPE . Matériau 4 Traitement de surface "Accessoire Moyeu Entretoise Moyeu CPOC Alliage d'aluminium Polyacétal Anodisé clair Vis de collier CPO Vis de serrage & Température de fonctionnement : -20°C ~ 80°C & Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2. CPOC (Serrage) CPO (Vis de serrage) 1 2 t t F L D t - - d d A 2-M d3 Entretoise Moyeu 4-M A A D16~32 D40 2-M - t - L t t H8 H8 F d3 Moyeu Entretoise d1 d2 D Référence pièce $PVQMF BENJTTJCMF /tm) Désalignement angulaire (°) Désalignement latéral (mm) Vitesse de rotation maximale (tr/min) Moment d'inertie (kg t m2) Masse (g) Type D CPOC 16 0.7 3 1.0 39000 5.8x10-7 12 20 1.2 1.5 31000 1.5x10-6 19 25 2.0 2.0 25000 4.4x10-6 36 32 4.5 2.5 19000 1.4x10-6 69 CPO 16 0.7 3 1.0 39000 3.2x10-7 7 20 1.2 1.5 31000 1.0x10-6 14 25 2.0 2.0 25000 3.0x10-6 27 32 4.5 2.5 19000 9.5x10-6 50 Référence pièce Sélection de d1, d2 (d1≤d2) d3 L L t F A Vis de serrage/ Vis de collier Type D M Couple de serrage (NtN) Serrage CPOC 16 5 6 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 1 20 6 6.35 8 9 33 14 5 6.5 25 6.35 8 10 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5 32 8 10 11 12 14 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5 Vis de serrage CPO 16 3 4 5 66.35 7 18 7 4 3.5 - M3 0.7 20 4 5 6 6.35 8 9 23 9 5 4.5 M4 1.7 25 5 6 6.35 8 9.53 10 11 28 11 6 5.5 M5 4 32 8 10 12 14 14.5 33 13 7 6.5 M6 7 REFERENCE PRODUIT : #CPO &Pour plus d'options, voir P28 (Indice par fonction) Couple admissible Désalignement latéral admissible Équivalent à des produits similaires Équivalent à des produits similaires 5 4 3 2 1 0 Produits traditionnels Produits économiques Unité : Nm 3 2 2.5 1.5 0.1 0.5 0 Produits traditionnels Produits économiques Unité : mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==