240 Produits techniques pris en charge 1 Réduction du coût par rapport aux produits traditionnels : en moyenne 50% 2Produits économiques (accouplements Oldham) 2Serrage 2Type à vis de serrage TYPE . Matériau 4 Traitement de surface " Accessoire Moyeu Entretoise Moyeu GCOC Alliage d'aluminium Polyacétal Anodisé clair Vis de collier GCO Vis de serrage Référence pièce Sélection de d1, d2 (d1≤d2) d3 L M t F A Vis de serrage / Vis de collier Type D M Couple de serrage (N t m) Serrage GCOC 16 5 6 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 1 20 6 6.35 8 9 33 14 5 6.5 25 6.35 8 10 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5 32 8 10 11 12 14 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5 Vis de serrage GCO 16 3 4 5 66.35 7 18 7 4 3.5 - M3 0.7 20 4 5 6 6.35 8 9 23 9 5 4.5 M4 1.7 25 5 6 6.35 8 10 11 28 11 6 5.5 M5 4 32 8 10 12 14 14.5 33 13 7 6.5 M6 7 Référence pièce $PVQMF BENJTTJCMF / t N Désalignement angulaire (°) Désalignement latéral (mm) Vitesse de rotation max (tr/min) Moment d'inertie (kg t m3) Masse (g) Type D GCOC 16 0.7 3 1.0 10000 4.4x10-7 11 20 1.2 1.5 1.2x10-6 20 25 2.0 2.0 3.3x10-6 37 32 4.5 2.5 1.4x10-6 70 GCO 16 0.7 3 1.0 10000 2.2x10-7 6 20 1.2 1.5 6.9x10-7 13 25 2.0 2.0 2.1x10-6 23 32 4.5 2.5 6.5x10-6 45 & Température de fonctionnement : -20°C ~ 80°C & Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2. & Les tolérances pour d1 et d2 sont des valeurs données avant l'usinage des fentes. GCOC (Serrage) GCO (Vis de serrage) t t F L t - - A 2-M Vis de collier d3 Entretoise Moyeu d1 d2 D H8 H8 d2H8 d1H8 D Entretoise Moyeu 2-M Vis de serrage F t L d3 - - REFERENCE PRODUIT : #GCO &Pour plus d'options, voir P28 (Indice par fonction)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==