249 Tableau 1. Unités de base Remarque (1) Dans le cas présent, les particules élémentaires doivent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons ou d'autres particules. Tableau 2. Unités complémentaires (5) Unités dérivées Les unités complémentaires exprimées de manière algébrique en utilisant des symboles mathématiques tels que plus, moins, etc. Les unités dérivées SI, définies par des noms et symboles spéciaux, sont présentées dans le Tableau 3. 1. Système international d'unités (SI) et utilisation. 1-1. Champ d'application Cette norme indique comment utiliser le système international d'unités (SI) et les autres systèmes d'unités, ainsi que les unités utilisées en corrélation avec les unités de systèmes internationaux et d'autres unités encore. 1-2. Termes et définitions Les termes utilisés dans la présente spécification et définitions sont les suivants. (1) Système international d'unités (SI) Ce système homogène d'unités est utilisé et recommandé par le Comité international des poids et mesures. Il comprend les unités de base et les unités supplémentaires, ainsi que les unités dérivées des unités de base, des unités supplémentaires et de leurs exposants entiers jusqu'à la puissance 10. (2) Unité SI Terme générique utilisé pour décrire les unités de base, les unités complémentaires ou les unités dérivées du Système international d'unités (SI). (3) Unité de base Ces unités sont présentées dans le Tableau 1. (4) Unités complémentaires Ces unités complémentaires sont présentées dans le Tableau 2. Exemples d'unités dérivées SI exprimées en unités de base Tableau 3 - Unités dérivées SI définies par des noms et symboles spéciaux Quantité de base Unité Symbole Définition Longueur Mètre m Un mètre est la longueur de la trajectoire parcourue par la lumière dans le vide dans un intervalle d'une 1 299 792 458 seconde. Masse Kilogramme kg Le kilogramme est une unité de masse (et non de poids ni de résistance), correspondant à la masse du prototype international du kilogramme. Durée Second s Une seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. Courant Ampère A Un ampère est le courant constant qui, s'il est maintenu dans deux conducteurs parallèles rectilignes et de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force égale à 2×10−7 Newtons par mètre de longueur. Température thermodynamique Kelvin K Le Kelvin, une unité de mesure de la température thermodynamique est la fraction 1 273.16 de la température thermodynamique du triple point d'eau. Quantité de substance Mole mol La mole est la quantité de substance d'un système contenant autant de particules élémentaires(1) ou d'agrégat de particules élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Lorsque l'on utilise la mole, les particules élémentaires doivent être spécifiées. Intensité de luminance Candela cd La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source émettant un rayonnement monochromatique de fréquence de 540×1012 hertz et qui a, dans cette direction, une radiance de 1 683 watts par stéradian. Quantité de base Unité Symbole Définition Angle plan Radian rad Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d'un cercle, coupent un arc de longueur égale à celle du rayon. Angle solide Stéradian sr Le stéradian est l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire équivalente à celle d'un carré dont la longueur du côté est égale au rayon de la sphère. Quantité de base Quantité de base Nom Symbole Aire Mètre carré m2 Remise sur Mètre cube m3 Vitesse Mètre/seconde m/s Accélération Mètre/seconde2 m/s2 Nombre d'ondes Par mètre m−1 Densité Kilogramme par mètre cube kg/m3 Densité de courant Ampère par mètre carré A/m2 Champ magnétique Ampère par mètre A/m Concentration (de substance) Mole par mètre cube mol/m3 Volume spécifique Mètre cube par kilogramme m3/kg Luminance Candela par mètre carré cd/m2 Quantité de base Quantité de base Expression en unités de base, unités supplémentaires ou autres unités SI Nom Symbole Fréquence Hertz Hz 1 Hz =1 s−1 Force Newton N 1 N =1 kg·m/s2 Pression, contrainte Pascal Pa 1 Pa =1 N/m2 Energie, travail, quantité de chaleur Joule J 1 J =1 N·m Vitesse de travail, vitesse de traitement, puissance, énergie électrique Watt W 1 W =1 J/s Charge électrique, quantité d'électricité Coulomb C 1 C =1 A·s Potentiel électrique, différence de potentiel, tension, force électromotrice Volt V 1 V =1 J/C Capacité électrostatique, capacité Farad F 1 F =1 C/V Résistance électrique Ohm Ω 1 Ω =1 V/A Conductance Siemens S 1 S =1 Ω−1 Flux magnétique Weber Wb 1 Wb =1 V·s Densité du flux magnétique Tesla T 1 T =1 Wb/m2 Inductance Henry H 1 H =1 Wb/A Température Celsius Degré Celsius ˚C 1 t˚C =(t+273.15)k Flux lumineux Lumen lm 1 lm =1 cd·sr Eclairement lumineux Lux lx 1 lx =1 lm/m2 Radioactivité Becquerel Bq 1 Bq =1 s−1 Dose absorbée Gris Gy 1 Gy =1 J/kg Equivalent de dose Sievert Sv 1 Sv =1 J/kg Informations techniques générales SI (système international d'unités)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==