250 INFORMATIONS TECHNIQUES 1-3. Multiples de 10 des Unités SI (1) Préfixe Les multiples et les désignations et symboles des préfixes utilisés pour exprimer les multiples entiers de 10 des unités SI sont présentés dans le Tableau 4. Tableau 4 Préfixe 2. Tableaux de conversion des unités SI et standard (Les unités SI sont encadrées en gras.) Remarque : 1P=1dyn·s/cm2=1g/cm·s 1Pa·s=1N·s/m2, 1cP=1mPa·s Remarque : 1St=1cm2/s, 1cSt=1mm2/s Remarque : 1Pa=1N/m2, 1MPa=1N/mm2 Remarque : 1Pa=1N/m2 Remarque : 1Pa=1N/m2, 1MPa=1N/mm2 Remarque : 1W=1J/s, PS : cheval-vapeur français Multiples d'unité Préfixe Multiples d'unité Préfixe Multiples d'unité Préfixe Nom Symbole Nom Symbole Nom Symbole 1018 Exsa E 102 Hecto h 10−9 Nano n 1015 Péta P 101 Déca da 10−12 Pico p 1012 Téra T 10−1 Déci d 10−15 Femto f 109 Giga G 10−2 Centi c 10−18 Atto a 106 Méga M 10−3 Milli m 103 Kilo k 10−6 Micro μ Force N dyn kgf 1 1×105 1.019 72×10−1 1×10−5 1 1.019 72×10−6 9.806 65 9.806 65×105 1 Viscosité Pa·s cP P 1 1×103 1×10 1×10−3 1 1×10−2 1×10−1 1×102 1 Contrainte Pa ou N/m2 MPa ou N/mm2 kgf/mm2 kgf/cm2 1 1×10−6 1.019 72×10−7 1.019 72×10−5 1×106 1 1.019 72×10−1 1.019 72×10 9.806 65×106 9.806 65 1 1×102 9.806 65×104 9.806 65×10−2 1×10−2 1 Viscosité cinématique m2/s cSt St 1 1×106 1×104 1×10−6 1 1×10−2 1×10−4 1×102 1 Pression Pa kPa MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg ou Torr 1 1×10−3 1×10−6 1×10−5 1.019 72×10−5 9.869 23×10−6 1.019 72×10−1 7.500 62×10−3 1×103 1 1×10−3 1×10−2 1.019 72×10−2 9.869 23×10−3 1.019 72×102 7.500 62 1×106 1×103 1 1×10 1.019 72×10 9.869 23 1.019 72×105 7.500 62×103 1×105 1×102 1×10−1 1 1.019 72 9.869 23×10−1 1.019 72×104 7.500 62×102 9.806 65×104 9.806 65×10 9.806 65×10−2 9.806 65×10−1 1 9.678 41×10−1 1×104 7.355 59×102 1.013 25×105 1.013 25×102 1.013 25×10−1 1.013 25 1.033 23 1 1.033 23×104 7.600 00×102 9.806 65 9.806 65×10−3 9.806 65×10−6 9.806 65×10−5 1×10−4 9.678 41×10−5 1 7.355 59×10−2 1.333 22×102 1.333 22×10−1 1.333 22×10−4 1.333 22×10−3 1.359 51×10−3 1.315 79×10−3 1.359 51×10 1 Travail, énergie, quantité de chaleur J kW·h kgf·m kcal 1 2.777 78×10−7 1.019 72×10−1 2.388 89×10−4 3.600 ×106 1 3.670 98×105 8.600 0 ×102 9.806 65 2.724 07×10−6 1 2.342 70×10−3 4.186 05×103 1.162 79×10−3 4.268 58×102 1 Flux de chaleur W kgf·m/s PS kcal/h 1 1.019 72×10−1 1.359 62×10−3 8.600 0 ×10−1 9.806 65 1 1.333 33×10−2 8.433 71 7.355 ×102 7.5 ×10 1 6.325 29×102 1.162 79 1.185 72×10−1 1.580 95×10−3 1 Thermique thermique W/(m·K) kcal/(h·m·˚C) 1 8.600 0×10−1 1.162 79 1 Coefficient de transfert de chaleur W/(m2·K) kcal/(h·m2·˚C) 1 8.600 0×10−1 1.162 79 1 Chaleur spécifique J/(kg·K) kcal/(kg·˚C) cal/(g·˚C) 1 2.388 89×10−4 4.186 05×103 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==