MISUMI WEBINDEX

251 QSymboles grecs QNom des éléments et des symboles atomiques QCaractéristiques des matériaux QCalcul du volume Référence Sauf mention contraire, les caractères en minuscule sont la norme. Référence Ce tableau est basé sur l'Annexe A (Noms et symboles des éléments) de la norme ISO 31/8-1980 (Grandeurs et unités de chimie physique et de physique moléculaire) et l'Annexe C (Noms et symboles des radionucléides) de la norme ISO 31/9-1980 (Grandeurs et unités de physique atomique et nucléaire). QCalcul du poids Poids W[g]= volume[cm3]×densité spécifique [Ex.] Matériau : acier doux Lorsque D=Ø16 et L=50mm, le poids est de : ≈79[g] = ×1.62×5×7.85 π — 4 La densité spécifique de W = D2×L×W π — 4 Majuscule Minuscule Prononciation Usage standard alpha Angle, coefficient bêta Angle, coefficient gamma Angle, poids par unité de surface, Relation (majuscule) delta Petite modification, densité, déplacement epsilon Petite quantité, déformation dzêta Variable êta Variable thêta Angle, température, temps iota kappa Rayon de giration lambda Longueur d'onde, valeur caractéristique mu Coefficient de frottement 10-6 (Micro) nu Fréquence xi Variable omicron pi Rapport de circonférence (3.14159...) Angle Symbole du produit (majuscule) rhô Rayon, densité sigma Contrainte, déviation standard Somme (majuscule) tau Constante de temps, temps, couple upsilon phi Angle, fonction, diamètre chi psi Angle, fonction oméga Vitesse angulaire = 2πf Ohm : unité de résistance électrique (majuscule) Numéro Nb Nom Symbole 1 Hydrogène H 2 Hélium He 3 Lithium Li 4 Béryllium Be 5 Bore B 6 Acier C 7 Azote N 8 Oxygène O 9 Fluor F 10 Néon Ne 11 Sodium Na 12 Magnésium Mg 13 Aluminium Al 14 Silicone Si 15 Phosphore P 16 Soufre S 17 Chlore Cl 18 Argon Ar 19 Potassium K 20 Calcium Ca 21 Scandium Sc 22 Titane Ti 23 Vanadium V 24 Chrome Cr 25 Manganèse Mn 26 Fer Fe 27 Cobalt Co 28 Nickel Ni 29 Cuivre Cu 30 Zinc Zn 31 Gallium Ga 32 Germanium Ge 33 Arsenic As 34 Sélénium Se 35 Brome Br 36 Krypton Kr 37 Rubidium Rb 38 Strontium Sr 39 Yttrium Y 40 Zirconium Zr 41 Niobium Nb 42 molybdène Mo 43 Technétium Tc 44 Ruthénium R 45 Rhodium Rh 46 Palladium Pd 47 Argent Ag 48 Cadmium Cd 49 Indium In 50 Tin Sn 51 Antimoine Sb 52 Tellure T Numéro Nb Nom Symbole 53 Iode I 54 Xénon Xe 55 Césium Cs 56 Baryum Ba 57 Lanthane La 58 Cérium Ce 59 Praséodyme Pr 60 Néodyme Nd 61 Prométhéum Pm 62 Samarium Sm 63 Europium Eu 64 Gadolinium Gd 65 Terbium Tb 66 Dysprosium Dy 67 Holmium Ho 68 Erbium Er 69 Thulium Tm 70 Ytterbium Yb 71 Lutécium Lu 72 Hafnium Hf 73 Tantale Ta 74 Tungstène W 75 Rhénium Re 76 Osmium Os 77 Iridium Ir 78 Platine Pt 79 Or Au 80 Mercure Hg 81 Thallium Tl 82 Pas Pb 83 Bismuth Bi 84 Polonium Po 85 Astate At 86 Radon Rn 87 Francium Fr 88 Radium Ra 89 Actinium Ac 90 Thorium Th 91 Protactinium Pa 92 Uranium U 93 Neptunium Np 94 Plutonium Pu 95 Américium Am 96 Curium Cm 97 Berkélium Bk 98 Californium Cf 99 Einsteinium Es 100 Fermium Fm 101 Mendélévium Md 102 Nobélium Aucune 103 Lawrentium Lr Matériau Densité spécifique Coefficient de dilatation thermique Module d'élasticité de Young ×10-6/˚C N/mm2 {Kgf/mm2} Acier doux 7.85 11.7 205800 21000 NAK80 7.8 12.5 200900 20500 SKD11 7.85 11.7 205800 21000 SKD61 7.75 10.8 205800 21000 SKH51 8.2 10.1 218540 22300 Carbure V30 14.1 6.0 548800 56000 Carbure V40 13.9 6.0 529200 54000 Fonte 7.3 9.2~11.8 73500~102900 7500~10500 SUS304 8.0 17.3 193060 19700 SUS440C 7.78 10.2 199920 20400 Cuivres exempts d'oxygène C1020 8.9 17.6 114660 11700 Laiton 6/4 C2801 8.4 20.8 100940 10300 Cuivre au béryllium C1720 8.3 17.1 127400 13000 Aluminium A1100 2.7 23.6 67620 6900 Duralumin A7075 2.8 23.6 70560 7200 Titane 4.5 8.4 103880 10600 Solide Volume V Cylindre tronqué π V= d2h 4 π h1+h2 = d2 4 2 Pyramide h h V= A= arn 3 6 A=Aire de la base r=Rayon du cercle inscrit a=Longueur d'un côté d'un polygone régulier n=Nombre de côtés d'un polygone régulier Couronne sphérique πh2 V= (3r−h) 3 πh = (3a2+h2) 6 a est le rayon. Ellipsoïde 4 V= πabc 3 En cas de sphéroïde (b=c) 4 V= πab2 3 Solide Volume V Bague ovale π2 a2+b2 V= d2 4 2 Cylindres croisés π d V= d2 (ℓ+ℓ’− ) 4 3 Creux (de cylindre) π V= h(D2−d2) 4 =πth(D−t) =πth(d+t) Pyramide tronquée h V= (A+a+ Aa) 3 A.a=Aire aux deux extrémités Solide Volume V Segment sphérique 2 V= πr2h 3 =2.0944r2h Tore V=2π2Rr2 =19.739Rr2 π2 = Dd2 4 =2.4674Dd2 Cône circulaire π V= r2h 3 =1.0472r2h Sphérique 4 V= πr3=4.1888r3 3 π = d3=0.5236d3 6 Solide Volume V Courroie sphérique πh V= (3a2+3b2+h2) 6 Cylindre Lorsque la circonférence décrit, une courbe égale à un arc circulaire, Lorsque la circonférence décrit, une courbe égale à une ligne parabolique, V=0.209ℓ(2D2Dd+1/4d2) πℓ V= (2D2+d2) 12 ( ) D L h1 d h h2 a h h r a a c b d b a ℓ ℓ , d d t D h h h r D d r R r h d r a b h d D ℓ Informations techniques générales Quantificateurs, symboles des unités, symboles chimiques et symboles des éléments

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==