MISUMI WEBINDEX

273 Remarque(1) : les valeurs ne figurant pas entre ( ) sont prioritaires. Une valeur entre ( ) doit être utilisée uniquement si nécessaire. Remarque(2) : pour l'épaisseur (t) = 1.6mm, il est possible de remplacer la valeur située à droite de la formule par 1.5mm pour l'instant. Dans ce cas, m doit être de 1.65mm. Référence : 1. La largeur minimale de la bague de retenue doit être inférieure à l'épaisseur de la plaque t. 2. Les dimensions recommandées de l'arbre utilisable sont indiquées ici à titre de référence. 3. d4(mm)doit de préférence être égale à d4=d3−(1.4~1.5)b. Référence : l'épaisseur t est conforme à la norme de la Japan Spring Manufactures Association Standard, JSMA N° 6-1976 (bande d'acier pour ressort). b t a d0 d3 d4 5 m d d d 1 2 n Le trou de diamètre d0 doit être positionné de telle sorte qu'il dépasse de la rainure lorsque la bague de retenue est insérée dans le trou. d5 est le diamètre minimum de la circonférence interne lorsque la bague de retenue est installée. Unité : mm 2. Bagues de retenue de type C-Internes Bagues de retenue de type C-Internes Valeur nominale (1) Bagues de retenue Arbre utilisable (référence) d3 t b a d0 d5 d1 d2 m n Dimension de référence Tolérance Dimension de référence Tolérance (env.) (env.) (min.) Dimension de référence Tolérance Dimension de référence Tolérance (min.) 10 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.1 1.2 3 10 10.4 + 0.11 0 1.15 + 0.14 0 1.5 11 11.8 1.8 3.2 4 11 11.4 12 13 1.8 3.3 1.5 5 12 12.5 (13) 14.1 1.8 3.5 6 13 13.6 14 15.1 2 3.6 1.7 7 14 14.6 15 16.2 2 3.6 8 15 15.7 16 17.3 2 3.7 8 16 16.8 (17) 18.3 ±0.2 2 3.8 9 17 17.8 18 19.5 2.5 4 10 18 19 + 0.21 0 19 20.5 2.5 4 2 11 19 20 20 21.5 2.5 4 12 20 21 (21) 22.5 2.5 4.1 12 21 22 22 23.5 2.5 4.1 13 22 23 (24) 25.9 1.2 ±0.06 2.5 4.3 15 24 25.2 1.35 25 26.9 3 4.4 16 25 26.2 (26) 27.9 3 4.6 16 26 27.2 28 30.1 ±0.25 3 4.6 18 28 29.4 30 32.1 3 4.7 20 30 31.4 + 0.25 0 32 34.4 3.5 5.2 2.5 21 32 33.7 (34) 36.5 1.6(2) 3.5 5.2 23 34 35.7 1.75 2 35 37.8 3.5 5.2 24 35 37 (36) 38.8 3.5 5.2 25 36 38 37 39.8 3.5 5.2 26 37 39 (38) 40.8 4 5.3 27 38 40 40 43.5 ±0.4 1.8 ±0.07 4 5.7 28 40 42.5 1.95 42 45.5 4 5.8 30 42 44.5 45 48.5 4.5 5.9 33 45 47.5 47 50.5 ±0.45 4.5 6.1 34 47 49.5 (48) 51.5 4.5 6.2 35 48 50.5 + 0.3 0 50 54.2 2 4.5 6.5 37 50 53 2.2 52 56.2 5.1 6.5 39 52 55 55 59.2 5.1 6.5 41 55 58 (56) 60.2 5.1 6.6 42 56 59 (58) 62.2 5.1 6.8 44 58 61 60 64.2 5.5 6.8 46 60 63 62 66.2 5.5 6.9 48 62 65 (63) 67.2 5.5 6.9 49 63 66 (65) 69.2 2.5 ±0.08 5.5 7 50 65 68 2.7 2.5 68 72.5 6 7.4 53 68 71 (70) 74.5 6 7.4 55 70 73 72 76.5 6.6 7.4 57 72 75 75 79.5 6.6 7.8 60 75 78 (78) 82.5 ±0.55 6.6 8 62 78 81 + 0.35 0 80 85.5 7 8 64 80 83.5 Informations techniques générales bagues de retenue de type C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==