274 INFORMATIONS TECHNIQUES 1. Clavettes parallèles et logements de clavette Remarque (1) Le diamètre de l'arbre applicable est calculé à partir du couple correspondant à la résistance de la clé, afin d'être présenté comme données de référence pour une utilisation à des fins générales. Lorsque la clavette est d'une taille adéquate par rapport au couple à transmettre, un arbre d'une épaisseur supérieure au diamètre d'arbre utilisable peut être utilisé. Dans certains cas, t1 et t2 doivent être ajustées de telle sorte qu'un côté de la clavette entre en contact uniforme avec l'arbre et le moyeu. Ne pas utiliser d'arbre plus proche du diamètre d'arbre utilisable. Référence : Les tailles nominales indiquées entre ( ) ne sont pas conformes aux normes internationales en vigueur et ne doivent pas être utilisées dans les nouveaux modèles. S2 − S1 − b 25 25 ℓ 1.6 1.6 6.3 6.3 h 2 1t t h d c c h b 6.3 1.6 6.3 1.6 b1 2b r1 r2 Unité : mm Section du logement de clavette 1 S1=Tolérance de b× 2 1 S2=Tolérance de h× 2 Section de la clavette Dim. nominale de la clav. Dimension b×h Dimension du logement de clavette Référence Référence Dimension de b1, b2 (type à glissement) Standard Niveau de précision r1 et r2 Référence Dimension de t1 Référence Dimension de t2 Référence Dimension de t2, t1 Utilisable applicable (1) d b1 b2 b1 b2 b1 et b2 Tolérance (H9) Tolérance (D10) Tolérance (N9) Tolérance (Js9) Tolérance (P9) 2×2 2 + 0.025 0 +0.060 +0.020 −0.004 −0.029 ±0.0125 −0.006 −0.031 0.08~0.16 1.2 1.0 + 0.1 0 6~8 3×3 3 1.8 1.4 8~10 4×4 4 + 0.030 0 +0.078 +0.030 0 − 0.030 ±0.0150 −0.012 −0.042 2.5 1.8 10~12 5×5 5 0.16~0.25 3.0 2.3 12~17 6×6 6 3.5 2.8 17~22 (7×7) 7 + 0.036 0 +0.098 +0.040 0 − 0.036 ±0.0180 −0.015 −0.051 4.0 3.0 + 0.2 0 20~25 8×7 8 4.0 3.3 22~30 10×8 10 0.25~0.40 5.0 3.3 30~38 12×8 12 + 0.043 0 +0.120 +0.050 0 − 0.043 ±0.0215 −0.018 −0.061 5.0 3.3 38~44 14×9 14 5.5 3.8 44~50 (15×10) 15 5.0 5.0 50~55 16×10 16 6.0 4.3 50~58 18×11 18 7.0 4.4 58~65 20×12 20 + 0.052 0 +0.149 +0.065 0 − 0.052 ±0.0260 −0.022 −0.074 0.40~0.60 7.5 4.9 65~75 22×14 22 9.0 5.4 75~85 (24×16) 24 8.0 8.0 80~90 25×14 25 9.0 5.4 85~95 28×16 28 10.0 6.4 95~110 32×18 32 + 0.062 0 +0.180 +0.080 0 − 0.062 ±0.0310 −0.026 −0.088 11.0 7.4 110~130 (35×22) 35 0.70~1.00 11.0 11.0 + 0.3 0 125~140 36×20 36 12.0 8.4 130~150 (38×24) 38 12.0 12.0 140~160 40×22 40 13.0 9.4 150~170 (42×26) 42 13.0 13.0 160~180 45×25 45 15.0 10.4 170~200 50×28 50 17.0 11.4 200~230 56×32 56 + 0.074 0 +0.220 +0.100 0 − 0.074 ±0.0370 −0.032 −0.106 1.20~1.60 20.0 12.4 230~260 63×32 63 20.0 12.4 260~290 70×36 70 22.0 14.4 290~330 80×40 80 2.00~2.50 25.0 15.4 330~380 90×45 90 + 0.087 0 +0.260 +0.120 0 − 0.087 ±0.0435 −0.037 −0.124 28.0 17.4 380~440 100×50 100 31.0 19.5 440~500 Informations techniques générales Clavettes de machine et logements de clavette
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==