275 Unité : mm Remarque(1) : Entre toutes les valeurs de ℓ indiquées ci-dessous et contenues dans la gamme appropriée dans le tableau, une valeur doit être sélectionnée. La tolérance pour ℓ doit être en principe h12 conformément à la norme JIS B0401 (tolérance de dimension et raccord). 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400 Remarque(2) : Le diamètre de l'arbre approprié doit être assorti au couple correspondant à la résistance de la clé. Référence : Les tailles nominales utilisées dans ( ) doivent être utilisées uniquement en cas de nécessité absolue. En principe, la rainure du bossage doit être inclinée à 1/100. S2 - b C h 25 25 1.6 3.2 ℓ 6.3 6.3 S1 - d t2 t12 2r 1r b2 1b 1.6 6.3 1.6 6.3 b h f A h h 30° 1 2 3.2 1.6 ℓ A 6.3 6.3 S1 - S2 - ± 100 1 1000 1 b h c c Inclinaison Clavette inclinée (code T) Clavette à talon Section de clavette (A-A) Section du logement de clavette h2=h, f=h, e≈b h2=h, f≈h, e=b 1 S2=Tolérance de h× 2 1 S1=Tolérance de b× 2 2. Clavette inclinée, clavette à talon et logement de clavette Dim. nominale de la clav. Dimension b×h Dimension du logement de clavette Dimension du logement de clavette Référence b h h1 c ℓ( 1) b1 et b2 r1 et r2 Référence Dimension de t1 Référence Dimension de t2 Référence Dimension de t2, t1 Utilisable Dia. de l'arbre (2) d Référence Dimension Tolérance (h9) Référence Dimension Tolérance Référence Dimension Tolérance (D10) 2×2 2 0 − 0.025 2 0 − 0.025 h9 − 0.16 ~0.25 6~30 2 +0.060 +0.020 0.08 ~0.16 1.2 0.5 + 0.05 0 6~8 3×3 3 3 − 6~36 3 1.8 0.9 8~10 4×4 4 0 − 0.030 4 0 − 0.030 7 8~45 4 +0.078 +0.030 2.5 1.2 + 0.1 0 10~12 5×5 5 5 8 0.25 ~0.40 10~56 5 0.16 ~0.25 3.0 1.7 12~17 6×6 6 6 10 14~70 6 3.5 2.2 17~22 (7×7) 7 0 − 0.036 7.2 0 − 0.036 10 16~80 7 +0.098 +0.040 4.0 3.0 20~25 8×7 8 7 0 − 0.090 h11 11 18~90 8 4.0 2.4 + 0.2 0 22~30 10×8 10 8 12 0.40 ~0.60 22~110 10 0.25 ~0.40 5.0 2.4 30~38 12×8 12 0 − 0.043 8 12 28~140 12 +0.120 +0.050 5.0 2.4 38~44 14×9 14 9 14 36~160 14 5.5 2.9 44~50 (15×10) 15 10.2 0 − 0.070 h10 15 40~180 15 5.0 5.0 + 0.1 0 50~55 16×10 16 10 0 − 0.090 h11 16 45~180 16 6.0 3.4 + 0.2 0 50~58 18×11 18 11 0 − 0.110 18 50~200 18 7.0 3.4 58~65 20×12 20 0 − 0.052 12 20 0.60 ~0.80 56~220 20 +0.149 +0.065 0.40 ~0.60 7.5 3.9 65~75 22×14 22 14 22 63~250 22 9.0 4.4 75~85 (24×16) 24 16.2 0 − 0.070 h10 24 70~280 24 8.0 8.0 + 0.1 0 80~90 25×14 25 14 0 − 0.110 h11 22 70~280 25 9.0 4.4 + 0.2 0 85~95 28×16 28 16 25 80~320 28 10.0 5.4 95~110 32×18 32 0 − 0.062 18 28 90~360 32 +0.180 +0.080 11.0 6.4 110~130 (35×22) 35 22.3 0 − 0.084 h10 32 1.00 ~1.20 100~400 35 0.70 ~1.00 11.0 11.0 + 0.15 0 125~140 36×20 36 20 0 − 0.130 h11 − 36 12.0 7.1 + 0.3 0 130~150 (38×24) 38 24.3 0 − 0.084 h10 36 − 38 12.0 12.0 + 0.15 0 140~160 40×22 40 22 0 − 0.130 h11 36 − 40 13.0 8.1 + 0.3 0 150~170 (42×26) 42 26.3 0 − 0.084 h10 40 − 42 13.0 13.0 + 0.15 0 160~180 45×25 45 25 0 − 0.130 h11 40 − 45 15.0 9.1 + 0.3 0 170~200 50×28 50 28 45 − 50 17.0 10.1 200~230 56×32 56 0 − 0.074 32 0 − 0.160 50 1.60 ~2.00 − 56 +0.220 +0.100 1.20 ~1.60 20.0 11.1 230~260 63×32 63 32 50 − 63 20.0 11.1 260~290 70×36 70 36 56 − 70 22.0 13.1 290~330 80×40 80 40 63 2.50 ~3.00 − 80 2.00 ~2.50 25.0 14.1 330~380 90×45 90 0 − 0.087 45 70 − 90 +0.260 +0.120 28.0 16.1 380~440 100×50 100 50 80 − 100 31.0 18.1 440~500 Informations techniques générales Clavettes de machine et logements de clavette
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==