MISUMI WEBINDEX

276 INFORMATIONS TECHNIQUES 1. Matériaux généraux en acier 2. Matériaux en acier inox <Référence : résistance à la corrosion de l'acier inoxydable> Méthode d'essai Conforme au test de cycle JIS H 8502 Méthode de réalisation d'un test complexe de corrosion Conditions d'essai (1) Test par pulvérisation d'eau salée (5%NaCI. 35˚C) 2h (2) Séchage (60˚C) 4h (3) Mouillage (95%RH. 35˚C) 2h Un cycle dure 8 heures Aspect de la pièce 48 et 168 heures avant le test. SS400 SUS440C SUS304 SUS316 *G−STAR Avant l'essai 48h 168h * G-STAR est un acier inoxydable martensite (acier pré-durci) fabriqué par Daido Special Steel Co., Ltd. Type Code des matériaux Applications Remarque JIS Barre plate Barre carrée Barre hexagonale Barre ronde Plaque en acier Profilé en acier Acier laminé pour structure générale SS400 Pièces mécaniques générales Bonnes capacités d'usinage et de soudage JIS G 3101 O O O O O Barre en acier poli (étiré à froid) SS400D Pièces mécaniques générales Précision et surface excellentes Rugosité. Utilisable directement après une légère découpe. − O O O O Acier au carbone pour utilisation mécanique structurelle S45C Pièces mécaniques générales Adapté au durcissement Résistance à la traction 58kgf/mm2 JIS G 4051 O O O O O S50C Adapté au durcissement Résistance à la traction 66kgf/mm2 Acier à outils au carbone SK4 Arbres, axes, etc. Pour tige de forage (barre ronde) SK4 traitée en surface après emboutissage à froid. Classe 7(−DG7)=h7 Classe 8(−DG8)=h8 Classe 9(−DG9)=h9. JIS G 4401 O O SK5 O O O Acier à outils allié SKS93 Durcissement de pièces La déformation due au durcissement est largement inférieure à celle du matériau SK. JIS G 4404 O O O SKS3 Acier au molybdène chrome SCM435 Pièces mécaniques générales nécessitant une certaine résistance. Vis, etc. Résistance à la traction 70kgf/mm2, Résistance à la traction après durcissement et trempage : 95 kgf/mm2 ou plus. Dureté : HB270 ou plus. Durcissement : HRC50 ou plus. JIS G 4105 O O O O O SCM415 SCM420 Acier de décolletage sans sans composé sulfurique ni composé de soufre SUM21 Pièces mécaniques générales (acier de décolletage) Fabriqué en acier au carbone plus soufre pour une meilleure capacité d'usinage. JIS G 4804 O O O SUM22L Acier de décolletage contenant du soufre et du plomb. SUM24L Acier à roulements à haute teneur en carbone et chrome SUJ2 Roulements à rouleaux, etc. Acier pour roulement JIS G 4805 O Laminé à froid Plaque en acier SPCC Couvercles, carters, etc. Laminé presque à température ambiante. Grande précision dimensionnelle et bonne texture. Bonne capacité d'usinage. Facile à plier, à tordre et à couper. Bonne capacité de soudage. JIS G 3141 O Plaque en acier laminé à chaud SPHC Pièces mécaniques structurelles générales. Les plaques à usage général mesurent 6 mm d'épaisseur maximum. JIS G 3131 O Type Code des matériaux Applications Remarque Magnétisme JIS Barre plate Barre carrée Barre hexagonale Barre ronde Plaque en acier Profilé en acier Austénite SUS303 Pièces mécaniques nécessitant une protection antirouille 18-8 Acier inoxydable de décolletage, non magnétique. Plus usinable que SUS304 Aucun* JIS G 4303~ Correct Correct Austénite SUS304 Pièces mécaniques nécessitant une protection antirouille Acier plus polyvalent résistant à la chaleur et protégé contre la rouille adapté à un usage général Aucun* Correct Correct Correct Correct Correct Correct Austénite SUS316 Pièces mécaniques nécessitant une protection antirouille Plus résistant à l'eau de mer et aux autres milieux que SUS304. Aucun* Correct Correct Correct Martensite SUS440C Pièces mécaniques nécessitant une protection antirouille (moins résistant à la corrosion que l'austénite). Adapté au durcissement. Disponible Correct Martensite SUS410 Pièces mécaniques nécessitant une protection antirouille (moins résistant à la corrosion que l'austénite). Adapté au durcissement. Bonne capacité d'usinage. Disponible Correct *ELe martensite présente des propriétés magnétiques. L'usinage de l'austénite peut générer des propriétés magnétiques. Matériaux Variétés et applications

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==