MISUMI WEBINDEX

280 INFORMATIONS TECHNIQUES QTraitement thermique des matériaux en acier QMéthodes de test de dureté et pièces applicables Nom Dureté Vickers (HV) Profondeur de durcissement (mm) Déformation Matériaux adaptés Matériau classique Référence Durcissement à cœur 750 ou moins Profondeur maximale Varie en fonction des matériaux. Acier à haute teneur en carbone C>0.45% SKS3 SKS21 SUJ2 SKH51 SKS93 SK4 S45C ·Chauffage du cuivre à une température appropriée supérieure au point de transformation puis refroidissement rapide dans un milieu approprié afin d'augmenter la dureté ou d'améliorer la résistance. ·Inadapté aux pièces de précision ou aux longues pièces, telles que les fusées, etc. Cémentation 500 ou moins Standard 0.5 Jusqu'à 2 Modérée Acier à faible teneur en carbone C C<0.3% SCM415 SNCM220 ·Adapté au durcissement partiel ·La profondeur de durcissement doit être indiquée sur les dessins. ·Adapté aux pièces de précision. Trempe par induction 750 ou moins 1~2 Haut Acier à moyenne teneur en carbone C 0.3~0.5% S45C ·Une méthode de durcissement de surface qui utilise un courant d'induction haute fréquence pour chauffer et refroidir rapidement la surface de l'acier. ·Adapté au durcissement partiel. ·Cher pour des volumes faibles. ·Résistance élevée à la fatigue. Nitruration 900~1000 0.1~0.2 Faible Acier de nitruration SACM645 · Une méthode de durcissement de surface qui forme une couche de durcissement composée de nitrure dur sur la surface de l'acier. ·Permet d'obtenir le meilleur degré de dureté parmi toutes les techniques de durcissement. ·Adapté à la production de masse. ·Adapté aux fusées pour palier lisse. TUFFTRIDE est une marque de Durferrit GmbH‚ Allemagne (procédé à bain de sel). Acier au carbone 500 Acier inoxydable 1000 0.01~0.02 Faible Matériau en acier S45C SCM415 SK3 Acier inoxydable ·Le Tufftride est une méthode de nitruration appelée nitruration douce (procédé à bain de sel). ·Résistance élevée à la fatigue et à l'abrasion. · Résistance à la corrosion identique à celle du placage au zinc. ·Inadapté aux pièces de précision en raison de l'impossibilité du polissage après traitement thermique. ·Adapté aux roulements sans huile. Bleuissage − − − Tige d'enroulement SWP-B ·Recuit à basse température. ·Élimine les contraintes internes lors du formage pour améliorer l'élasticité. Méthode d'essai Principe Pièces à traitement thermique adaptées Caractéristiques Référence Dureté Brinell ·Un pénétrateur à bille (en acier ou en alliage extra-dur) permet de pénétrer la surface d'essai. La dureté est donnée sous forme de quotient divisé par la surface de la marque effectuée, calculée à partir de son diamètre. · Recuit ·Pièces normalisées ·Matériaux ancrés ·Adapté aux matériaux irréguliers et aux produits forgés car les marques sont grandes. ·Inadapté aux échantillons fins ou trop petits. JIS Z2243 Dureté Rockwell ·Cette charge d'essai ou standard est appliquée avec un pénétrateur à bille ou diamant. La dureté est indiquée sur un testeur. ·Pièces trempées à durcissement ·Surfaces cémentées ·Pièces nitrurées ·Tôles minces en cuivre, laiton, bronze, etc. ·Valeur de dureté obtenue rapidement. ·Adapté aux tests intermédiaires de produits réels. ·Il faut être prudent car il existe 30 types. JIS Z2245 Dureté Shore ·L'échantillon est placé sur une table. Un marteau est lâché d'une hauteur uniforme. La dureté dépend de la hauteur à laquelle le marteau rebondit. ·Pièces trempées à durcissement ·Pièces nitrurées ·Grandes pièces cémentées, etc. ·Utilisation très simple et les données sont disponibles rapidement. ·Adapté aux grandes pièces. ·La marque étant peu profonde, la méthode est adaptée aux produits réels. ·Transportable car compact et léger. JIS Z2246 Dureté Vickers ·Utilise un pénétrateur diamant pyramidal 136˚ carré. La valeur de dureté est obtenue à partir de la surface de la marque effectuée, calculée à partir de la charge expérimentale et de la longueur des lignes diagonales de la marque. (calcul automatique) ·Couches de durcissement par induction, cémentation, nitruration, placage électrolytique, revêtement en céramique, etc. ·Profondeur de la couche de durcissement dans les pièces cémentées et nitrurées. ·Adapté aux échantillons fins et aux petits échantillons. ·Adapté à tous les matériaux grâce au pénétrateur diamant. JIS Z2244 Matériaux Durcissement et méthodes de test de dureté

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==