279 QTypes de traitement de surface QCouleurs apparentes du traitement de surface Placage chromé brillant Chrome trivalent Placage autocatalytique au nickel Placage au chrome dur Oxydé noir Anodisation (claire) Anodisation (noire) Nom Dureté Dureté (HV) adhésive Épaisseur (μm) Utilisable Matériaux C-VALUE Usage, caractéristiques Référence Zingage − 3~20 Acier Fin Câble plaqué ·Antirouille, bas prix. ·Mauvais aspect. − Placage chrome − 1~2 Acier Placage Boulons et écrous. ·Antirouille, bas prix. ·Adapté à la production de masse. ·Mauvais aspect, cependant, peut remplacer le placage au nickel. − Placage chromé brillant − 1~2 Acier − Chrome trivalent − 1~2 Acier Boulons et écrous ·Antirouille, bas prix. ·Sans chrome hexavalent. − Placage nickel − − Acier Cuivre Laiton − ·Résistance à la corrosion et aspect améliorés ·Le placage au chrome présente une meilleure résistance à la corrosion dans l'atmosphère. ·Base en cuivre comme placage approprié. ·Inadapté aux marques profondes. Placage de classe 1 500 5~20 ·Meilleur aspect que le placage de classe 3. ·Matériau…Poli…Placage…Poli Placage de classe 3 − ·Matériau…Placage Placage finition satinée − − ·Résistance à la fatigue. ·Les défauts mineurs passent inaperçus. ·Matériau…Finition satinée… Placage Placage autocatalytique Placage nickel 500 Spécifiable Acier Acier inoxydable Cuivre Alliage d'aluminium Verre Plastique Pièces inadaptées au placage au nickel. ·Environ 10 fois plus cher que le placage au nickel. ·Contrôle aisé de l'épaisseur du film. ·Résistance élevée à la corrosion et à l'abrasion. ·Rend les matériaux non métalliques conductifs. − Placage Kanigen Jusqu'à 1000 Pièces durcies après placage. ·Mêmes caractéristiques que le placage autocatalytique au nickel. ·Peut être durci par traitement thermique après placage. Placage au chrome − − Acier Cuivre Laiton − ·Aspect brillant ·Bonne résistance à la corrosion · Les surfaces coulissantes plaquées au chrome sont faciles à assembler. ·Placage au nickel si approprié. ·Inadapté aux marques profondes. Placage de classe 1 500 5~20 ·Meilleur aspect que le placage de classe 3. ·Matériau…Poli…Placage…Poli Placage de classe 3 − ·Matériau…Placage Placage finition satinée − − ·Résistance à la fatigue. ·Les défauts mineurs passent inaperçus. ·Matériau…Finition satinée… Placage Dur Placage au chrome 1000 10~30 Chemises de cylindre ·Excellente résistance à l'abrasion. ·Plus cher que les autres placages au hrome. ·Matériau…Placage (Placage de classe 3) Oxydé noir (Brunissage) − − Acier Boulons Écrous Instruments ·Revêtement de base. ·Aspect (brillant). ·Rouille plus facilement qu'avec le ufftride. ·Oxyde noir général Placage au chrome noir à basse température − 1~2 Acier Cuivre Acier inoxydable Produits nécessitant une haute précision, produits nécessitant une meilleure résistance à la corrosion que le brunissage. ·Performances antirouille à long terme. ·Haute résistance à la corrosion. ·Film ultrafin. ·Traitement préliminaire basse température. Aucun effet thermique sur le matériau brut. Pièces couplées avec du plastique, du caoutchouc, etc. Anodisation Clair − 3~5 Alliage d'aluminium − ·Résistance à la corrosion et à l'abrasion. ·Aucune conductivité électrique. ·Résistance à la chaleur ·Certaines pièces anodisées sont colorées à travers de petits trous dans le film oxydé dur qui s'est formé à la surface. Noir − 5~10 Matériaux Types et couleurs apparentes du traitement de surface
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==