278 INFORMATIONS TECHNIQUES 4. Matériaux en alliage de cuivre 5. Produits moulés et forgés, moulages en alliage de cuivre 6. Matériaux de tuyaux en acier 7. Matériaux de ressorts Type Code des matériaux Applications Remarque JIS Barre carrée Barre hexagonale Barre ronde Plaque en acier Plaque en laiton C2801P Pour l'usinage de tôle ordinaire Plaques signalétiques et tableaux de bord Utilisé pour les pièces coulissantes ductiles à haute résistance. Laiton JIS H 3100 Correct Laiton de décolletage (barre extrudée) C3604BD Boulons classiques vis, écrous, etc. Bonne capacité d'usinage JIS H 3250 Correct Correct Correct Type Code des matériaux Applications Remarque JIS Fonte grise, classe3 FC200 Pièces mécaniques moulées − JIS G 5501 Fonte grise, classe4 FC250 − JIS G 5501 Fonte à graphite sphéroïdal, classe4 FCD600 − JIS G 5502 Moulage en bronze, classe 6 BC6 Roulements, manchons, bagues et pièces mécaniques générales. Résistance élevée à la pression et à l'abrasion, et bonne capacité d'usinage. JIS H 5111 Type Code des matériaux Applications Remarque JIS Tuyau en acier au carbone pour tuyauterie ordinaire Tuyau blanc (galvanisation au zinc) SGP Tuyau noir (aucun placage) Pièces de tuyauterie À température ambiante (tuyau de gaz). La lettre A correspond aux spécifications métriques. La lettre B correspond aux spécifications impériales. JIS G 3452 Tuyau en acier au carbone pour utilisation mécanique sous pression STPG370 (STPG38) Pièces de tuyauterie Température de fonctionnement 350˚C. La lettre A correspond aux spécifications métriques. La lettre B correspond aux spécifications impériales. JIS G 3454 Tuyau en acier au carbone pour utilisation mécanique structurelle STKM Mécanique générale Arbres creux. Disponible pour la classe 11 à la classe 20. JIS G 3445 Tuyau en laiton sans soudure (Classe normale) C2700T − Facile à évaser, plier, tordre et plaquer JIS H 3300 Type Code des matériaux Applications Température de fonctionnement autorisée ˚ c JIS Corde à piano SWP-A SWP-B Câble étiré à froid homogène et très résistant. Pour ressorts et formage de haute qualité. 110 JIS G 3522 Câble en acier dur SWB Adapté aux contraintes universelles. Pour ressorts et formage à bas prix. 110 JIS G 3521 SWC Pour ressorts et formage de haute qualité. 110 Acier au carbone pour câble trempé à l'huile pour ressorts Câble en acier trempé à l'huile SWO-A SWO-B Durci et trempé. Pour ressorts à usage général. 120 JIS G 3560 Acier au carbone pour câble trempé à l'huile pour ressorts de soupape. Câble en acier trempé à l'huile SWO-V Durci et trempé. Avec une bonne surface et une résistance à la traction uniforme 120 JIS G 3561 Acier au Cr-V pour ressort de soupape Câble en acier trempé à l'huile SWOCV-V Durci et trempé. Charges et températures assez élevées. 220 JIS G 3565 Acier au Ci-Cr pour ressort de soupape Câble en acier trempé à l'huile SWOSC-V Durci et trempé. Charges et températures assez élevées. 245 JIS G 3566 Pour ressorts Câble en acier inoxydable (−WPA) SUS302 (−WPB) Pour une résistance générale à la corrosion et à la chaleur Disponible pour ressort magnétique. 290 JIS G 4314 (−WPA) SUS316 (−WPB) Bonne résistance à la chaleur. Résistance à la corrosion supérieure à SUS302. Disponible pour ressort magnétique. 290 SUS631 J1-WPC Durcissement par précipitation après traitement du ressort. Résistance élevée et résistance générale à la corrosion. Disponible pour ressort magnétique. 340
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==