287 2Normes de précision 2Circularité, linéarité, précision de la dimension L 2Concentricité, perpendicularité 2D.E. Arbres g6, h5 (trempés) 2D.E. arbres f8 (Non trempés) 2Circularité de la section D Unité : mm 2Circularité de la section D Unité : mm 2Linéarité Unité : mm 2Linéarité Unité : mm 2Méthode de mesure de la linéarité Caractéristiques des arbres de précision : la perpendicularité est 0.03 , la concentricité (arbres filetés et à épaulement) est Ø0.02 . A B Valeur de l'ecart=A-B 2Dimensions du dégagement du filetage (PC, QC) (valeurs de référence) Tolérance de D.E. arbres g6, h5 (trempés), Tolérance de D.E. arbres f8 (plaqués) En cas de spécification d'arbres avec dégagements du filetage ou d'ajout de modifications des dégagements du filetage (PC, QC), les dimensions PC et QC sont telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous. Quand B(S) est spécifié, la largeur du dégagement (g) est F-B (T-S). Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître les dimensions PC et QC en cas de combinaison avec des modifications du filetage fin (PMC, PMS, QMC, QMS, MMC, MMS, NMC et NMS). t 1PVS GJMFUBHF HSPTTJFS t &O DBT EF DPNCJOBJTPO BWFD EFT NPEJGJDBUJPOT EV GJMFUBHF GJO F B g M P PC g T S N Q QC P(=M) Q(=N) PC QC F-B (T-S) 6 4.4 2 8 6.0 3 10 7.7 12 9.4 4 16 13.0 20 16.4 5 24 19.6 30 25.0 PMC, MMC QMC, NMC PC QC F-B (T-S) 6 4.8 2.0 8 6.4 10 8.4 12 10.4 15 13.4 17 15.4 20 18.4 25 22.7 3.0 30 27.7 PMS, MMS QMS, NMS PC QC F-B (T-S) 10 8.0 3.0 12 9.7 14 11.7 18 15.7 D L Linéarité K 3, 4 N/A (L/100)x0.05 ou inf. 5 N/A (L/100)x0.03 ou inf. 6~50 100 ou moins 0.01 ou inf. Plus de 100 (L/100)x0.01 ou inf. Conditions Linéarité K L L≤100 0.025 ou inf. L>100 (L/100)x0.025 ou inf. Les extrémités d'arbre sont soutenues par des blocs en V et tournées de 360 degrés afin de mesurer le faux-rond de l'arbre à l'aide d'un indicateur à cadran. La moitié du faux-rond mesuré est définie comme la linéarité. L - M K D P D Type de precision Type standard 0.03 0.2 Type de precision Type standard Ø0.02 Ø0.1 D Type de precision Type standard 0.03 0.2 P D Type de precision Type standard 0.03 0.2 Type de precision Ø0.02 Ø0.1 Type standard 4 trous traversants Arbre taraude aux deux extremites t Le type de précision ne nécessite pas d'usinage à épaulement comme , ce qui permet un montage efficace. & Les surfaces intérieures des arbres creux ne sont pas plaquées, ce qui cause l'apparition de rouille. 2À propos des écarts d'épaisseur de paroi d'arbre creux Unité : mm D.E. (D) SUJ2 Valeur de l'écart d'épaisseur de paroi SUS440C Équivalent Valeur de l'écart d'épaisseur de paroi 6 0.3 ou inf. - 8 0.4 ou inf. 1.5 ou inf. 10 4.0 ou inf. 12 13 16 20 25 0.6 ou inf. 30 1.0 ou inf. 35 - 40 1.5 ou inf. 50 D Circularité M Plus de ou inf. à 2 13 0.004 13 20 0.005 20 40 0.006 40 50 0.007 D Circularité M Plus de ou inf. à 5 10 0.011 10 18 0.014 18 30 0.017 30 50 0.020 2Tolérances des dimensions L, Y Unité : mm 2Tolérances des dimensions L, Y Unité : mm Dimension Tolérance de dimension Plus de ou inf. à 2 6 ±0.1 6 30 ±0.2 30 120 ±0.3 120 400 ±0.5 400 1000 ±0.8 1000 1500 ±1.2 Dimension Tolérance de dimension Plus de ou inf. à 3 6 ±0.1 6 30 ±0.2 30 120 ±0.3 120 400 ±0.5 400 1000 ±0.8 1000 1500 ±1.2 Arbre linéaire Normes de précision
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==