MISUMI WEBINDEX

292 INFORMATIONS TECHNIQUES Méthode d'essai par pulvérisation d'eau salée conforme à la norme JIS H8502. Exemples de test : manchon linéaire à embase de type simple Performances antirouille SUJ2 Équivalent SUS440C Placage autocatalytique au nickel Placage au chrome noir à basse température Avant le test 72 hr 168 hr (Données de réf.) Test comparatif des performances antirouille t Le placage LTBC (chromé noir à basse température) des manchons linéaires est constitué d'une couche de 5μm de fluoropolymère déposée chimiquement sous forme de pellicule noire. Son action antirouille est durable. t De plus, le revêtement ne se fissure pas facilement, même en cas de pliage important et répété. t Les arbres à placage LTBC sont adaptés aux environnements où la rouille ou la réflexion de la lumière n'est pas souhaitable. (Remarque) Aucun traitement de surface n'est appliqué à la surface du D.I des manchons linéaires à placage LBTC. * L'illustration montre l'état du manchon linéaire après le test de glissement (Conditions du test de glissement) Un test de glissement de 50km avec une charge de 412N a été réalisé sur le manchon linéaire. Aucune diminution des performances n'a été constatée après le test. 2Modèles à manchon linéaire applicables à un placage LTBC (chrome noir à basse température) Droite D.I. applicable Référence produit Simple LMUR Ø3~Ø30 #LHU Double LMUWR Ø5~Ø30 #LMUW Type à embase D.I. applicable Référence produit Simple LHF∓R Ø6~Ø30 #LHFC Double LHF∓WR #LHFCW *Se reporter à chaque page pour obtenir de plus amples détails. Placage au chrome noir à basse température Manchons linéaires : LMUR12 Arbres linéaires : RSFJ12 2Performances de la graisse Elément Conditions Unité Méthode de mesure L Type Type G Type H Agent épaississant - - - Diurée aromatique Type lithium Savon complexe d'aluminium Huile de base - - - Huile synthétique à base d'éther Huile minérale+huile d'hydrocarbures synthétique Huile blanche USP Viscosité cinétique de l'huile de base 40°C mm2/s JIS K2220 5.19 103 30 105 100°C 12.8 - 11.5 Consistance miscible - - JIS K2220 5.3 280 207 310 Point de goutte - °C JIS K2220 5.4 <260 200 238 Vitesse d'évaporation 99°Cx22hr wt% - 0.15% 1.40% 0.27%(ASTMD-972) Séparation d'huile 100°Cx24hr wt% JIS K2220 514 1.2% 0.8% 2.1%(ASTMD-1742) Plage de temp. Dans l'air °C - -40~200 -10~80 -12~170 <Test comparatif des équipements utilisant la graisse de type G> 2Comparaison de la génération de particules Unite de nettoyage miniature avec filtre HEPA Manchons lineaires testes Enregistreur particules Compteur de <Condition de test> Manchon linéaire utilisé Vitesse du mouvement linéaire Course Environnement Température Humidité Compteur de particules LHFS16 (type standard) LHFS16G (type G) 20m/min 100mm Intérieur de salle blanche (classe 100) 22.5°C±2°C 50% Fabriqué par Rion Co. Ltd. KC03A1 0 20 40 60 80 100 120 140 01020304050607080 Particules generees (particules/cf) Temps (h) Comparaison de la quantité de particules générées (au moins 0.3μm) Type standard Type G * Les données ci-dessus ne sont indiquées qu'à titre de référence. Elles ne sont en aucun cas garanties par le fabricant. & Ajouter L, G ou H à la suite de la réf. du type standard lors de la commande. Référence pièce LMU12L LMU12G LMU12H (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) Service de graissage Type Nom du produit Caractéristiques principales Type L ET−100K (fabriqué par Kyodo Yushi) Résistance élevée à la chaleur et grande stabilité à l'oxydation. Adhérence et cohésion élevées avec risques d'éclaboussures et de fuites faibles. Type G LG2 (fabriqué par NSK Ltd.) Adapté à un environnement propre grâce à la graisse produisant peu de particules. Également, bonnes caractéristiques antirouille. Type H FGL (Lubriplate®) Adapté à l'industrie pharmaceutique et au secteur agroalimentaire. (NSF H-1 N° enreg.043534) Service de remplissage des graisses indiquées ci-dessous au moment de l'expédition. Performances de la graisse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==