291 Référence : Plage de tolérance des D.E des manchons linéaires et du diamètre des carters fabriqués par MISUMI Produit Conception du client D.I. dr D.E. (D) Diam. logement Tolérance Tolérance H7 3 7 0 - 0.009 7 +0.015 0 4 8 8 5 10 10 6 12 0 - 0.011 12 +0.018 0 8 15 15 10 19 0 - 0.013 19 +0.021 0 12 21 21 13 23 23 16 28 28 20 32 0 - 0.016 32 +0.025 0 25 40 40 30 45 45 35 52 0 - 0.019 52 +0.030 0 40 60 60 50 80 80 2 Montage avec bague de retenue Logement Bague de retenue Butee Logement Logement Bague de retenue 2 Montage avec butées Structure des manchons linéaires Cylindre exterieur Bague laterale Syst. de retenue Billes en acier t Les manchons linéaires sont utilisés en association avec des arbres linéaires. Le mécanisme de mouvement linéaire utilise des billes de roulement en acier pour assurer un mouvement linéaire infini. t Les manchons linéaires transmettent un mouvement linéaire de course infini aux arbres grâce aux billes d'acier recirculant dans les rainures circulaires formées par le cylindre extérieur et système de retenue. t Le mouvement linéaire implique moins de frottements et une précision élevée par rapport aux roulements coulissants. Ces modèles sont utilisés dans de nombreuses applications, telles que les équipements de transfert et les systèmes de fabrication de semi-conducteurs. Précautions lors de la sélection et de l'utilisation Il est recommandé d'utiliser les manchons linéaires MISUMI en association avec les arbres MISUMI (trempés avec une tolérance g6). Pour les manchons linéaires MISUMI, il est recommandé de monter un logement présentant une tolérance H7. La bague et le logement sont ajustés avec jeu. Si une charge de moment importante (charge de déport) doit être appliquée, les manchons linéaires de type simple/court ne sont pas adaptés. Il est recommandé d'utiliser des manchons linéaires de type double ou d'en utiliser plusieurs. Les manchons linéaires ne sont pas adaptés au mouvement de rotation ou aux utilisations nécessitant un mouvement répétitif d'insertion et d'extraction des arbres. Une utilisation forcée de ce type peut entraîner des dommages. Utiliser la bague de retenue (anneau d'arrêt), les butées, etc., lors du montage des logements des manchons linéaires. Sélection/montage En cas d'assemblage avec des arbres linéaires, l'engagement forcé de l'arbre dans le manchon avec un désalignement angulaire peut entraîner la déformation des systèmes de retenue des billes et la chute des billes. Veiller à aligner les centres et insérer doucement l'arbre. t "V NPNFOU EF MB MJWSBJTPO Hormis les unités de lubrification MX, les manchons linéaires MISUMI peuvent également être enduits d'huile antirouille, inoffensive pour les graisses de lubrification du roulement. Après avoir éliminé l'huile antirouille, il est recommandé d'appliquer de la graisse. Les types de graisses L, G et H déjà remplis sont également disponibles. Les unités de lubrification MX sont remplies de graisse à base de savon au lithium. t .BJOUFOBODF Avant utilisation, appliquer de la graisse sur les rangées de billes dans les manchons linéaires, puis appliquer régulièrement de la graisse au cours de l'utilisation. La graisse permet de limiter les frottements en formant une couche entre les billes et les surfaces de roulement de l'arbre, empêchant les grippages. Une perte ou une détérioration de la graisse réduit la durée de vie des guides linéaires. Graisse recommandée : graisse à base de savon de lithium (graisse Alvania S2 deShowa Shell Sekiyu). Intervalle de graissage recommandé : normalement tous les 6 mois * Tous les 3 mois lorsque la distance de déplacement est importante ou tous les 1000km. Lubrification et maintenance Manchons lineaires Double Conception de montage Manchon Manchon Arbre Logement [Raccord du D.E de l'arbre et du D.I. du manchon] [Raccord du D.E du manchon et du D.I. du carter] Référence : Plage de tolérance des D.I des manchons linéaires et des D.E. des arbres fabriqués par MISUMI Dimension (mm) Tolérance du D.I. des manchons linéaires de type simple Tolérance de D.E. (g6) des arbres (SFJ) 0 Ø3~5 Ø6~16 Ø20~30 Ø35~50 -0.001 -0.002 Ø3 -0.003 -0.004 Ø4~6 -0.005 Ø8~10 -0.006 Ø12~18 -0.007 Ø20~30 -0.008 -0.009 Ø35~50 -0.010 -0.011 -0.012 -0.013 -0.014 -0.015 -0.016 -0.017 -0.018 -0.019 -0.020 -0.021 -0.022 -0.023 -0.024 -0.025 Manchon linéaire Précautions lors de la sélection et de l'utilisation/diverses graisses
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==