290 INFORMATIONS TECHNIQUES 2Utilisation sélective des arbres Diam. intérieur C-VALUE Haute précision Pour manchon exempt d'huile g6/Qualité de précision g6 /h5 f8 Applications recommandées t Pour les applications haute précision (diamètre extérieur, linéarité et circularité) t À des fins de charge élevée/haute durabilité - Pour un usage horizontal et des applications de charges lourdes - Distance, vitesse et fréquence de glissement étendues. t Pour une utilisation avec des manchons exempts d'huile t Il est possible d'obtenir un jeu suffisant pour le glissement de la surface de contact. Normes Matériau EN1.3505 Équiv. EN1.4125 Équiv. EN1.1191 Équiv. Dureté 58HRC~ 56HRC~ Sans trempage Traitement de surface Aucun/ placage au chrome dur Dureté du placage HV750~ Épaisseur du placage 5μ ou plus Placage au chrome dur Dureté du placage HV750 ~ Épaisseur du placage 10μ ou plus D.E. Ø3~50 Ø6~50 Longueur L10~1500 L20~1500 Précision Circularité Linéarité Produits associés 2Manchons linéaires #LHFC 2Manchon exempt d'huile #MPBZ 2Support d'arbre #STH3 2Collier d'arbre #SCC Ø3~13 0.004 Ø15~20 0.005 Ø20~30 0.006 Ø40~50 0.007 Ø3, 4 N/A (L/100)x0.05 ou inf. Ø5 (L/100)x0.03 ou inf. Ø6~50 100 ou moins 0,01 ou inf. Plus de 100 (L/100)x0.01 ou inf. L≤100 0.025 ou inf. L>100 (L/100)x0.025 ou inf. Ø6~10 0.011 Ø12~18 0.014 Ø20~30 0.017 Ø40~50 0.020 Logement Arbre Manchon exempt d'huile Alliage de cuivre, a bride Arbres linéaires MISUMI
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==