289 2Précautions concernant les sélections de modifications &Les modifications peuvent réduire la dureté. &Pour l'ajout de plusieurs modifications, la distance entre les zones usinées doit être supérieure à 2mm. (Voir ci-dessous.) En cas de sélection de plusieurs modifications & La distance entre les zones usinées doit être supérieure à 2mm. Méplat de vis de serrage & Les deux méplats de vis de serrage ne sont pas orientés dans le même plan. t WFC (méplats de vis de serrage à deux emplacements) t WSC (méplats à deux emplacements) t WRC (méplats de vis de serrage à 90° à deux emplacements) t WKC (clavettes à deux emplacements) Ex. 2 Filetages & Corrélation entre F et B : quand P≤6, B≤F-2 ; quand P=8 ou 10, B≤F-3 ; quand P≤6, B≤F-5 Rainure (KC) & Voir les pages dédiées aux arbres rotatifs pour plus de variations. & Longueur F : 5≤F≤Px5 & Longueur B : B≥Pasx3 Dégagement (PC, QC) & Pour les types suivants, les modifications PC et QC ne sont plus disponibles. Merci de consulter les pages ci-dessous. Une extrémité filetée avec découpe 8#SAFN Deux extrémités filetées avec découpes 8#SAFM 2mm ou plus B F P Cle hexagonale Filetage male aux deux extremites Arbres avec trous transperces ux extremites t Les arbres avec trous transpercés conviennent aux espaces réduits. Trou transpercé Méplat de vis de réplage à 90° (RC) &Les deux méplats de vis de serrage ne sont pas orientés dans le même plan. &Recommandé pour une utilisation avec un collier d'arbre #SCC. Ex. 1 Méplats (SC) & Lorsque les plats doivent démarrer aux extrémités, indiquer « SC0 ». 2Liste des caractéristiques par formes Forme Figures Exemples de montage Caractéristiques Droite t Forme simple. t Utilisée en combinaison avec les supports d'arbre. Filetage femelle t Peut facilement être monté à l'aide de trous traversants pour vis uniquement. t Faible précision de la position de montage. t Fixations horizontales prévues pour les applications de charge légère. Filetage mâle t Un montage haute précision est possible avec des ajustements d'arbre fileté et de trou d'accouplement. t Stable en cas d'utilisation pour des charges lourdes, à l'horizontale et en grandes longueurs. A épaulement t Un montage haute précision est possible avec des ajustements de section d'arbre à épaulement et de trou d'accouplement. t Stable en cas d'utilisation pour des charges lourdes, à l'horizontale et en grandes longueurs. t L'épaulement permet une contrainte axiale. t Les diamètres d'arbre peuvent être définis librement pour correspondre aux trous d'accouplement. Filetage femelle à épaulement À épaulement et Filetage mâle Arbre linéaire Guide pour les arbres / Caractéristiques par formes
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==