67 INDEX PAR FONCTION Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Cylindre à embase #MSTF Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Cylindre #MSTW Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Vis #MSN7 Contacteurs - Type grand angle de contact #NMT Contacteurs - Type à forme d'embout sélectionnable #MST4 Contacteurs - Résistant à l'eau / Forme d'extrémité sélectionnable #MST6 Contacteurs - Type à boulon en L avec DEL #MST7 Contacteurs - Avec embout en résine #MST2 Contacteurs - Course longue #MST3 Contacteurs - À boulon / À boulon en L #MST8 Contacteurs - Standard #MSTD Interrupteur tactile haute précision - Type à plat, taraudage #MSTT Contacteurs - Type à cylindre en L avec DEL #NMK Interrupteurs tactiles haute précision - Type à forme d'embout sélectionnable #MSTA Contacteurs haute précision - Type à boulon #MSTK Contacteurs compacts - Type NF #CMSC Interrupteurs Contacteurs compacts - Type NO #CMSM Blocs de mise à la masse #ETB Etais simples #EYST Écrous pour rails de capteur #RXM5 Écrous pour rails de capteur #RFM5 Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L sélectionnable, rails DIN #DNR2 Fixations de montage de glissière #2P Rails d'interrupteurs et de capteurs − Type en acier, longueur standard #2RU Glissières de capteurs micro photo #MPSE Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L configurable, gradué #SENS Ecrous de serrage #SQN Rails pour interrupteur et capteur - Dimension L et Trous chanfreiné - Forme Y #SENM Rails pour interrupteur et capteur - Dimension L et Trous configurable - Forme U #SEN3 Rails pour interrupteurs et capteurs - Aluminium, L configurable #SENF Rails d'interrupteurs et de capteurs - Type en aluminium, dimension L configurable #SENA Rails pour interrupteur et capteur - Dimension L et Trous configurable - Forme Y #SENB Rails d'interrupteurs et de capteurs - Type en aluminium, dimension L sélectionnable #SENK Rails de capteur, rails DIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==