68 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Entretoise ronde / 1 extrémité filetée / 1 taraudée, avant-trous aux deux extrémités #ETKK Entretoise ronde / 2 extrémités taraudées / avant-trou sélectionnable / configurable #ETKJ Montants circulaires - Filetage aux deux extrémités avec avant-trou #ETKM Entretoise ronde / 2 extrémités filetées / L & diam. de filetage configurables #ETKL Entretoise ronde / 1 extrémité filetée / 1 taraudée / L & diam. de filetage configurables #ETKH Entretoise ronde / 2 extrémités taraudés avec méplat standard, dimension L standard #BETS Montants hexagonaux - Filetage à une extrémité #LSON 1 extrémité fileté, 1 extrémité taraudée, méplat standard, dimension L standard #BETG Blocs de fixation pour montants hexagonaux - Taraudage supérieur #HXSM Montants hexagonaux - Une extrémité taraudée #LSMN Entretoise hex., 1 extrémité filetée / 1 taraudée, avant-trou sélectionnable / configurable #LSBK Entretoise hexagonale, taraudée aux 2 extrémités, avant-trou sélectionnable / configurable #LSBJ Montants hexagonaux - Filetage aux deux extrémités, avant-trou sélectionnable / configurable #LSBM Entretoise hex., long. et diam. de filetage configurables, 2 extrémités filetées #LSBL Entretoise hex., long. et diam. de filetage configurables, 1 extrémité filetée, 1 taraudée #LSBH Montants hexagonaux / Taraudage aux deux extrémités, dimension L configurable #LSBF Montants hexagonaux petit diamètre - Filetage à une extrémité, taraudage à une extrémité #SLCG Entretoise hexagonale / 1 extrémité filetée, 1 taraudée, dimension L standard #LSBG Montants hexagonaux petit diamètre - Taraudage aux deux extrémités #SLCB Montants, colliers de plaquette, colonnes Contacteur de positionnement / Poussoir à billes - IP40 #MSPB Contacteurs à poussoir - À ressort - IP40 #MSPS Interrupteurs avec butée résistant à la chaleur (type mini), cordon de surplus - IP67 #MSNR Interrupteurs avec butée résistant à la chaleur - IP40 #MSTR Contacteurs - Résistant à la chaleur (IP65) #MST5 Interrupteurs avec butées - IP40 - Course longue #NMS Contacteurs de plongeur à billes résistant à la chaleur - IP40 #MSPH Interrupteurs avec butées - IP40 - Tête à six pans creux #MST1 Interrupteurs avec butées - IP40 - Boulon #MSTB Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche à l'eau (IP67), à vis #MSNW Contacteurs avec butées / Type mini / étanche à l'eau (IP67) / cylindre à embase #MSWF Contacteurs avec butées - étanche à l'eau (IP67)- Type à vis à embase #MSN6 Interrupteur à butée, type mini, étanche au ruissellement (IP44), vis de contact à bille #MSPM Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Vis à embase #MSNF
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==