24/04/2019
MISUMI propose des configurations de paliers avec un maximum de flexibilité et de qualité éprouvée. La plupart des paliers sont configurables en ligne et disponibles sous 8 jours ouvrables.
Les paliers sont constitués d'un roulement à rouleaux et d'un logement de palier adapté, qui sont ajustés de façon optimale en termes de roulement, d'étanchéité et de lubrification. Les paliers sont disponibles en paliers à semelle, paliers appliques et coulisseaux dans de nombreuses versions différentes. Les paliers sont particulièrement faciles à installer et offrent au constructeur une grande marge de conception dans la réalisation du roulement, car un grand nombre de paliers différents sont disponibles.
Les paliers avec boîtier en acier nickelé ou bruni sont particulièrement adaptés à une utilisation très précise sans jeu. Pour l'utilisation flexible, les versions avec logement de fonte conviennent car elles apportent au palier un jeu correspondant.
On fait la distinction entre des paliers à une seule pièce et à deux pièces, en sachant que les paliers à une seule pièce peuvent absorber des charges moins importantes que les paliers à deux pièces. Chez MISUMI, vous recevez, en plus des paliers à une seule pièce, d'autres versions avec un anneau externe biseauté pour une utilisation avec une charge élevée ou avec une haute vitesse de rotation. Les roulements à billes à contact oblique avec boîtier sont également adaptés pour les charges lourdes avec des composantes de charge radiales et axiales et sont également disponibles dans de nombreux designs.
Les paliers sont utilisés dans divers secteurs industriels. En raison de leur conception et de leur fonctionnement, ils sont une solution de support idéale, en particulier pour les industries telles que la manutention de matériaux, la technologie agricole et la construction de machines d'emballage. Les paliers de MISUMI peuvent être configurés individuellement en termes de composants, et sont donc adaptés à toute utilisation. Par exemple, on a le choix des versions suivantes pour la forme du corps de base :
De plus, on peut spécifier les roulements des paliers. On a ici le choix entre un roulement à billes, un roulement à aiguilles avec roulement axial et un roulement angulaire. Le diamètre intérieur du roulement peut être défini entre 3 et 50 millimètres.
![]() |
Aperçu de tous les paliers |