18/06/2019
Les arbres en porte-à-faux ont une mission simple mais cependant importante en cons-truction mécanique. Ils peuvent, par exemple, être utilisés comme point de rotation pour des pièces rotatives, telles que les galets de roulement, de came ou de support. Ils doivent donc pouvoir couvrir différents domaines d'application et différentes situations de travail. Lors de la fabrication de boulons pivots, on veille à respecter strictement les exigences de qualité pour maximiser la durée de vie et minimiser l'usure de la pièce.
Les arbres en porte-à-faux MISUMI sont fabriqués en acier ou en acier inoxydable. Pour protéger la pièce de la corrosion, la surface du boulon pivot est, au choix, traitée par nickelage chimique ou noircie par brunissage. Une surface traitée par nicke-lage chimique se distingue par des propriétés de dureté exceptionnelle, une très bonne résistance à l'abrasion et une excellente protection anticorrosion. Quant à lui, le brunissage produit une couche noire très mince d'oxyde de fer sur le maté-riau. Grâce à cette procédure, la pièce à usiner reste particulièrement stable. De plus, le brunissage, tout comme le nickelage, protège le boulon pivot de la corro-sion. On peut également se passer de tout traitement de surface du boulon si nécessaire.
Le MISUMIWEBINDEX présente une très large gamme spécialisée de plus de 30 modèles différents d'arbres en porte-à-faux. On peut choisir parmi différents types de fixation pour arbres et pièces rotatives, on peut choisir également la forme de l'élément de support.
Fixation de l'arbre:
Fixation des pièces rotatives:
Forme de l'élément de support:
Le MISUMIWEBINDEX présente une vaste sélection de galets de came avec des arbres en porte-à-faux. Il s'agit de différents boulons pivots configurables et disponibles en différents modèles. Le matériau, la largeur des roulettes ou la périphérie exté-rieure du galet peuvent être sélectionnés en fonction du domaine d'exigence. Il est également possible de sélectionner des éléments parmi d'autres variantes de configuration comme par exemple:
En outre, le MISUMIWEBINDEX contient une grande sélection de supports pour galets de came avec boulon pivot. Les données CAO des différents produits sont consultables dans l'aperçu des produits.
![]() |
Aperçu de tous les arbres en porte-à-faux |