23/12/2019
Les bagues d'étanchéité sont des butées mécaniques qui sécurisent et alignent les composants sur les arbres. Afin de minimiser l'usure des composants, le bruit et les temps d'immobilisation des installations, les bagues d'étanchéité sont particulièrement optimisées pour ce qui est de l'équerrage et de la précision des surfaces d'appui et les surfaces planes, la résistance à la corrosion et la résistance à la fatigue.

La particularité de MISUMI sont les spécifications disponibles qui sont supérieures aux standards du marché : avec le levier de serrage, le système de serrage rapide, la vis excentrique, etc.
⇒ Vous trouverez ici les bagues de blocage que vous souhaitez