Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Jector | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 53 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 53 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | - | 53 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | 70 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | - | 70 ~ 90 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | - | 80.1 ~ 89.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | - | 90.1 ~ 99.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 32 | 20 ~ 31.99 | 70 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 32 | - | 70 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 32 | 20 ~ 31.99 | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 32 | - | - | 47 ~ 69.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 32 | 20 ~ 31.99 | - | 70 ~ 110 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 32 | - | - | 70 ~ 110 | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Dicoat | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Jector
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
[47-69.9/0.1mmunités][70.1-79.9/0.1mmunités][80.1-89.9/0.1mmunités][90.1-99.9/0.1mmunités][100.1-109.9/0.1mmunités][110.1-119.9/0.1mmunités][60-110/10mmunités]
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles