Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 60 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 60 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 37 ~ 129.9 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | - | 70 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 37 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | - | 70 ~ 130 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 20 | - | - | 37 ~ 129.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | - | 70 ~ 130 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 25 | - | - | 37 ~ 129.9 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | - | 50 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 5 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | - | 50 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 6 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | - | 50 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 8 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | - | 50 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 10 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | - | 50 ~ 130 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 13 | - | - | 37 ~ 129.9 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | - | 50 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 16 | - | - | 37 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | - | 50 ~ 130 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | S | 20 | - | - | 37 ~ 129.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | TiCN | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles