Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 18:00 (CEST) 27/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jector Punches for Heavy Load Configurable full length, Fixed B type, Normal, TiCN Coating

Jector Punches for Heavy Load Configurable full length, Fixed B type, Normal, TiCN Coating

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Jector Punches for Heavy Load Configurable full length, Fixed B type, Normal, TiCN Coating
  • Jector Punches for Heavy Load Configurable full length, Fixed B type, Normal, TiCN Coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
AH-LFAPJAL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AH-LFAPJAL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AH-LFAPJAL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-LFAPJAL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-LFAPJAL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-LFAPJAL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AH-LFAPJAS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AH-LFAPJAS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AH-LFAPJAS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-LFAPJAS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-LFAPJAS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-LFAPJAS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AH-LFAPJDL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJDL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJDL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJDL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJDL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJDL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJDS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJDS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJDS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJDS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJDS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJDS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJEL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJEL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJEL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJEL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJEL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJEL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJES8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJES10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJES13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJES16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJES20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJES25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJGL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJGL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJGL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJGL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJGL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJGL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJGS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]
AH-LFAPJGS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]
AH-LFAPJGS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AH-LFAPJGS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AH-LFAPJGS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AH-LFAPJGS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AH-LFAPJRL8-[70-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]-R[0.15-3.98/0.01]
AH-LFAPJRL10-[70-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]-R[0.15-4.98/0.01]
AH-LFAPJRL13-[70-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.15-6.48/0.01]
AH-LFAPJRL16-[80-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.15-7.98/0.01]
AH-LFAPJRL20-[80-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.15-9.98/0.01]
AH-LFAPJRL25-[80-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.15-12.48/0.01]
AH-LFAPJRS8-[60-130/0.1]-P[4-7.99/0.01]-W[3-7.97/0.01]-R[0.15-3.98/0.01]
AH-LFAPJRS10-[60-130/0.1]-P[5-9.99/0.01]-W[3-9.97/0.01]-R[0.15-4.98/0.01]
AH-LFAPJRS13-[60-130/0.1]-P[6-12.99/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.15-6.48/0.01]
AH-LFAPJRS16-[70-130/0.1]-P[10-15.99/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.15-7.98/0.01]
AH-LFAPJRS20-[70-130/0.1]-P[13-19.99/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.15-9.98/0.01]
AH-LFAPJRS25-[70-130/0.1]-P[18-24.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.15-12.48/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSJector Tip shape Shank diameter D tolerance B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Devis 10Standard typeA+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130--
Devis 10Standard typeA+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130--
Devis 10Standard typeD+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130-3 ~ 7.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130-3 ~ 9.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130-3 ~ 7.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130-3 ~ 9.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeD+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130-3 ~ 7.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130-3 ~ 9.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130-3 ~ 7.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130-3 ~ 9.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeE+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 130-3 ~ 7.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 130-3 ~ 9.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 130-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 130-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 130-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 130-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 130-3 ~ 7.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 130-3 ~ 9.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 130-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 130-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 130-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeG+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 130-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0L84 ~ 7.9970 ~ 1300.15 ~ 3.983 ~ 7.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0L105 ~ 9.9970 ~ 1300.15 ~ 4.983 ~ 9.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0L136 ~ 12.9970 ~ 1300.15 ~ 6.486 ~ 12.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0L1610 ~ 15.9980 ~ 1300.15 ~ 7.986 ~ 15.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0L2013 ~ 19.9980 ~ 1300.15 ~ 9.986 ~ 19.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0L2518 ~ 24.9980 ~ 1300.15 ~ 12.486 ~ 24.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0S84 ~ 7.9960 ~ 1300.15 ~ 3.983 ~ 7.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0S105 ~ 9.9960 ~ 1300.15 ~ 4.983 ~ 9.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0S136 ~ 12.9960 ~ 1300.15 ~ 6.486 ~ 12.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0S1610 ~ 15.9970 ~ 1300.15 ~ 7.986 ~ 15.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0S2013 ~ 19.9970 ~ 1300.15 ~ 9.986 ~ 19.97
Devis 10Standard typeR+0.005/0S2518 ~ 24.9970 ~ 1300.15 ~ 12.486 ~ 24.97

Loading...

Informations de base

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Material Powdered high-speed steel
Surface treatment TiCN Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique