Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Jector Punches for Heavy Load with Dowel Holes TiCN Coating, Spring & Pin Reinforced type

Jector Punches for Heavy Load with Dowel Holes TiCN Coating, Spring & Pin Reinforced type

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Jector Punches for Heavy Load with Dowel Holes TiCN Coating, Spring & Pin Reinforced type
  • Jector Punches for Heavy Load with Dowel Holes TiCN Coating, Spring & Pin Reinforced type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
H-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJAS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJDL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDS-C16-[60-130/10]-P[10-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDS-C20-[60-130/10]-P[13-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJEL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJEL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSJector Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Devis 10Standard typeAL105 ~ 9.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAL105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAL136 ~ 12.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAL136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAL1610 ~ 15.9970 ~ 130---
Devis 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAL2013 ~ 19.9970 ~ 130---
Devis 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAL2518 ~ 24.9970 ~ 130---
Devis 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAS105 ~ 9.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAS105 ~ 9.99-54 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAS136 ~ 12.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAS136 ~ 12.99-54 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAS1610 ~ 15.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAS1610 ~ 15.99-54 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAS2013 ~ 19.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAS2013 ~ 19.99-54 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeAS2518 ~ 24.9960 ~ 130---
Devis 10Standard typeAS2518 ~ 24.99-54 ~ 129.9--
Devis 10Standard typeDL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeDL105 ~ 9.97-53 ~ 129.9-5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeDL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeDL136 ~ 12.97-53 ~ 129.9-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeDL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeDL166 ~ 15.97-53 ~ 129.9-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeDL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeDL206 ~ 19.97-53 ~ 129.9-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeDL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeDL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeDS105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeDS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeDS136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeDS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeDS1610 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeDS1610 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeDS2013 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeDS2013 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeDS256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeDS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeEL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeEL105 ~ 9.97-53 ~ 129.9-5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeEL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeEL136 ~ 12.97-53 ~ 129.9-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeEL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeEL166 ~ 15.97-53 ~ 129.9-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeEL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeEL206 ~ 19.97-53 ~ 129.9-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeEL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeEL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeES105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeES105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
Devis 10Standard typeES136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeES136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
Devis 10Standard typeES166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeES166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
Devis 10Standard typeES206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeES206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
Devis 10Standard typeES256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97
Devis 10Standard typeES256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

Loading...

Informations de base

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Material SKH51 Equivalent
Surface treatment TiCN Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique