Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
A-MPHTWA5-[40-80/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWA5-LC[35-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWA6-[40-80/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWA6-LC[35-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWA8-[40-100/10]-P[0.8-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA8-LC[35-99.9/0.1]-P[0.8-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA10-[40-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA13-[40-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA13-LC[35-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA16-[40-100/10]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA16-LC[35-99.9/0.1]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA20-[40-100/10]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA20-LC[35-99.9/0.1]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA25-[40-100/10]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWA25-LC[35-99.9/0.1]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWD5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWD6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWD6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWD8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWD25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWE5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWE6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWE6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWE8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWE25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWG5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWG6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWG6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-MPHTWG8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-MPHTWG16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | Specification | B (Tip length) (mm) | F (Length from tip end to second step R) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | V (Second step tip diameter) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 1 ~ 4.98 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 1 ~ 4.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 1 ~ 5.98 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 1 ~ 5.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 0.8 ~ 7.98 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 0.8 ~ 7.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.5 ~ 9.98 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.5 ~ 9.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 3 ~ 12.98 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 3 ~ 12.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 5 ~ 15.98 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 5.01 ~ 15.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 5 ~ 15.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 5.01 ~ 15.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 20 | 6.5 ~ 19.98 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 6.51 ~ 19.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 20 | 6.5 ~ 19.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 6.51 ~ 19.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 25 | 9 ~ 24.98 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 9.01 ~ 24.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 25 | 9 ~ 24.98 | - | Tap standard type | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 9.01 ~ 24.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 0.8 ~ 4.96 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | - | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 0.8 ~ 4.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 0.8 ~ 5.96 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | - | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 0.8 ~ 5.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 1 ~ 7.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 1 ~ 7.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.25 ~ 9.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.25 ~ 9.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 1.5 ~ 12.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 1.5 ~ 12.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 15.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 15.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 20 | 2.5 ~ 19.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 20 | 2.5 ~ 19.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 25 | 3 ~ 24.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 25 | 3 ~ 24.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 0.8 ~ 4.96 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | - | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 0.8 ~ 4.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 0.8 ~ 5.96 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | - | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 0.8 ~ 5.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 1 ~ 7.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 1 ~ 7.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.25 ~ 9.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.25 ~ 9.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 1.5 ~ 12.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 1.5 ~ 12.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 15.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 15.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 20 | 2.5 ~ 19.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 20 | 2.5 ~ 19.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 2.53 ~ 19.99 | 2.5 ~ 19.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 25 | 3 ~ 24.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 25 | 3 ~ 24.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 3.03 ~ 24.99 | 3 ~ 24.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 0.8 ~ 4.96 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | - | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 0.8 ~ 4.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 25 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 0.83 ~ 4.99 | 0.8 ~ 4.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 0.8 ~ 5.96 | 40 ~ 80 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | - | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 0.8 ~ 5.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 45 | 35 ~ 79.9 | - | 0.83 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 1 ~ 7.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 1 ~ 7.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.03 ~ 7.99 | 1 ~ 7.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.25 ~ 9.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 1.25 ~ 9.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.28 ~ 9.99 | 1.25 ~ 9.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 1.5 ~ 12.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 1.5 ~ 12.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 1.53 ~ 12.99 | 1.5 ~ 12.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 15.96 | 40 ~ 100 | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 15.96 | - | Tap standard type | 2 ~ 30 | 5 ~ 60 | 35 ~ 99.9 | - | 2.03 ~ 15.99 | 2 ~ 15.96 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Double-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | Tapped |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
Specification
B (Tip length)(mm)
F (Length from tip end to second step R)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
V (Second step tip diameter)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles