Poinçon cylindrique épaulé / sans tête / filet femelle / rodé

Poinçon cylindrique épaulé / sans tête / filet femelle / rodé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poinçon cylindrique épaulé / sans tête / filet femelle / rodé
  • Poinçon cylindrique épaulé / sans tête / filet femelle / rodé
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
L-MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001]
L-MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-MSPC10-[40-100/10]-P[8.001-10/0.001]
L-MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.001-10/0.001]
L-MSPC13-[40-100/10]-P[10.001-13/0.001]
L-MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.001-13/0.001]
L-MSPC16-[40-100/10]-P[13.001-16/0.001]
L-MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.001-16/0.001]
L-MSPC20-[40-100/10]-P[16.001-20/0.001]
L-MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.001-20/0.001]
L-MSPC25-[40-100/10]-P[20.001-25/0.001]
L-MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.001-25/0.001]
MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.01]
MSPC10-[40-100/10]-P[8.01-10/0.01]
MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.01-10/0.01]
MSPC13-[40-100/10]-P[10.01-13/0.01]
MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.01-13/0.01]
MSPC16-[40-100/10]-P[13.01-16/0.01]
MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.01-16/0.01]
MSPC20-[40-100/10]-P[16.01-20/0.01]
MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.01-20/0.01]
MSPC25-[40-100/10]-P[20.01-25/0.01]
MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.01-25/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Devis 10Lapping86 ~ 840 ~ 100-
1 Devis 10Lapping86 ~ 8-30 ~ 99.9
1 Devis 10Lapping108.001 ~ 1040 ~ 100-
1 Devis 10Lapping108.001 ~ 10-30 ~ 99.9
1 Devis 10Lapping1310.001 ~ 1340 ~ 100-
1 Devis 10Lapping1310.001 ~ 13-30 ~ 99.9
1 Devis 10Lapping1613.001 ~ 1640 ~ 100-
1 Devis 10Lapping1613.001 ~ 16-30 ~ 99.9
1 Devis 10Lapping2016.001 ~ 2040 ~ 100-
1 Devis 10Lapping2016.001 ~ 20-30 ~ 99.9
1 Devis 10Lapping2520.001 ~ 2540 ~ 100-
1 Devis 10Lapping2520.001 ~ 25-30 ~ 99.9
1 Devis 10None86 ~ 840 ~ 100-
1 Devis 10None86 ~ 8-30 ~ 99.9
1 Devis 10None108.01 ~ 1040 ~ 100-
1 Devis 10None108.01 ~ 10-30 ~ 99.9
1 Devis 10None1310.01 ~ 1340 ~ 100-
1 Devis 10None1310.01 ~ 13-30 ~ 99.9
1 Devis 10None1613.01 ~ 1640 ~ 100-
1 Devis 10None1613.01 ~ 16-30 ~ 99.9
1 Devis 10None2016.01 ~ 2040 ~ 100-
1 Devis 10None2016.01 ~ 20-30 ~ 99.9
1 Devis 10None2520.01 ~ 2540 ~ 100-
1 Devis 10None2520.01 ~ 25-30 ~ 99.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Heavy-load punches No Shank type Straight Jector None
Material SKD11 Equivalent Shank (mounting part) shape Tapped Specification Tap standard type

Assistance technique