Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 12/12/2021 à 0:00 (CET) 13/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Straight Punches for Heavy Load Lapping

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
L-AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.001]
L-AHC4-LC[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.001]
L-AHC5-LC[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.001]
L-AHC6-LC[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001]
L-AHC8-LC[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.001]
L-AHC10-LC[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.001]
L-AHC13-LC[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.001]
L-AHC16-LC[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.001]
L-AHC20-LC[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.001]
L-AHC25-LC[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.001]
L-APHC4-LC[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.001]
L-APHC5-LC[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.001]
L-APHC6-LC[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001]
L-APHC8-LC[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.001]
L-APHC10-LC[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.001]
L-APHC13-LC[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.001]
L-APHC16-LC[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.001]
L-APHC20-LC[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.001]
L-APHC25-LC[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial No. (Nominal diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
Devis 10SKH51 Equivalent43 ~ 440 ~ 80-
Devis 10SKH51 Equivalent43 ~ 4-20 ~ 79.9
Devis 10SKH51 Equivalent54 ~ 540 ~ 80-
Devis 10SKH51 Equivalent54 ~ 5-20 ~ 79.9
Devis 10SKH51 Equivalent65 ~ 640 ~ 80-
Devis 10SKH51 Equivalent65 ~ 6-20 ~ 79.9
Devis 10SKH51 Equivalent86 ~ 840 ~ 100-
Devis 10SKH51 Equivalent86 ~ 8-20 ~ 99.9
Devis 10SKH51 Equivalent108 ~ 1040 ~ 100-
Devis 10SKH51 Equivalent108 ~ 10-20 ~ 99.9
Devis 10SKH51 Equivalent1310 ~ 1340 ~ 120-
Devis 10SKH51 Equivalent1310 ~ 13-20 ~ 119.9
Devis 10SKH51 Equivalent1613 ~ 1640 ~ 120-
Devis 10SKH51 Equivalent1613 ~ 16-20 ~ 119.9
Devis 10SKH51 Equivalent2016 ~ 2040 ~ 120-
Devis 10SKH51 Equivalent2016 ~ 20-20 ~ 119.9
Devis 10SKH51 Equivalent2520 ~ 2540 ~ 120-
Devis 10SKH51 Equivalent2520 ~ 25-20 ~ 119.9
Devis 10Powdered high-speed steel43 ~ 440 ~ 80-
Devis 10Powdered high-speed steel43 ~ 4-20 ~ 79.9
Devis 10Powdered high-speed steel54 ~ 540 ~ 80-
Devis 10Powdered high-speed steel54 ~ 5-20 ~ 79.9
Devis 10Powdered high-speed steel65 ~ 640 ~ 80-
Devis 10Powdered high-speed steel65 ~ 6-20 ~ 79.9
Devis 10Powdered high-speed steel86 ~ 840 ~ 100-
Devis 10Powdered high-speed steel86 ~ 8-20 ~ 99.9
Devis 10Powdered high-speed steel108 ~ 1040 ~ 100-
Devis 10Powdered high-speed steel108 ~ 10-20 ~ 99.9
Devis 10Powdered high-speed steel1310 ~ 1340 ~ 120-
Devis 10Powdered high-speed steel1310 ~ 13-20 ~ 119.9
Devis 10Powdered high-speed steel1613 ~ 1640 ~ 120-
Devis 10Powdered high-speed steel1613 ~ 16-20 ~ 119.9
Devis 10Powdered high-speed steel2016 ~ 2040 ~ 120-
Devis 10Powdered high-speed steel2016 ~ 20-20 ~ 119.9
Devis 10Powdered high-speed steel2520 ~ 2540 ~ 120-
Devis 10Powdered high-speed steel2520 ~ 25-20 ~ 119.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Heavy-load punches Yes Shank type Straight Jector None
Surface treatment Lapping Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique