Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poinçon cylindrique épaulé / ébauches / perçage de la goupille de positionnement / goupille de pression

Poinçon cylindrique épaulé / ébauches / perçage de la goupille de positionnement / goupille de pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poinçon cylindrique épaulé / ébauches / perçage de la goupille de positionnement / goupille de pression
  • Poinçon cylindrique épaulé / ébauches / perçage de la goupille de positionnement / goupille de pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SJB-C10-[60-120/10]
SJB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C13-[60-120/10]
SJB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C16-[60-120/10]
SJB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C20-[60-120/10]
SJB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C25-[60-120/10]
SJB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C32-[60-120/10]
SJB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C38-[60-120/10]
SJB-C38-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C45-[60-120/10]
SJB-C45-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C10-[60-120/10]
SJVB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C13-[60-120/10]
SJVB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C16-[60-120/10]
SJVB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C20-[60-120/10]
SJVB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C25-[60-120/10]
SJVB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C32-[60-120/10]
SJVB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJXB-C10-[100-120/10]
SJXB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C13-[100-120/10]
SJXB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C16-[100-120/10]
SJXB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C20-[100-120/10]
SJXB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C25-[100-120/10]
SJXB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C32-[100-120/10]
SJXB-C32-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C10-[100-120/10]
SJXVB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C13-[100-120/10]
SJXVB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C16-[100-120/10]
SJXVB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C20-[100-120/10]
SJXVB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C25-[100-120/10]
SJXVB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C32-[100-120/10]
SJXVB-C32-LC[90-119.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSJector D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S dimension
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Devis 10Standard type1060 ~ 12028-
1 Devis 10Standard type10-2840 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type1360 ~ 12028-
1 Devis 10Standard type13-2840 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type1660 ~ 12036-
1 Devis 10Standard type16-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type2060 ~ 12036-
1 Devis 10Standard type20-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type2560 ~ 12036-
1 Devis 10Standard type25-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type3260 ~ 12036-
1 Devis 10Standard type32-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type3860 ~ 12037-
1 Devis 10Standard type38-3740 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type4560 ~ 12037-
1 Devis 10Standard type45-3740 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type1060 ~ 12028-
1 Devis 10Spring reinforced type10-2840 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type1360 ~ 12028-
1 Devis 10Spring reinforced type13-2840 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type1660 ~ 12036-
1 Devis 10Spring reinforced type16-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type2060 ~ 12036-
1 Devis 10Spring reinforced type20-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type2560 ~ 12036-
1 Devis 10Spring reinforced type25-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type3260 ~ 12036-
1 Devis 10Spring reinforced type32-3640 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type10100 ~ 12040-
1 Devis 10Standard type10-4090 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type13100 ~ 12040-
1 Devis 10Standard type13-4090 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type16100 ~ 12050-
1 Devis 10Standard type16-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type20100 ~ 12050-
1 Devis 10Standard type20-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type25100 ~ 12050-
1 Devis 10Standard type25-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Standard type32100 ~ 12050-
1 Devis 10Standard type32-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type10100 ~ 12040-
1 Devis 10Spring reinforced type10-4090 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type13100 ~ 12040-
1 Devis 10Spring reinforced type13-4090 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type16100 ~ 12050-
1 Devis 10Spring reinforced type16-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type20100 ~ 12050-
1 Devis 10Spring reinforced type20-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type25100 ~ 12050-
1 Devis 10Spring reinforced type25-5090 ~ 119.9
1 Devis 10Spring reinforced type32100 ~ 12050-
1 Devis 10Spring reinforced type32-5090 ~ 119.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Heavy-load punches No Shank type Blank Material SKD11 Equivalent
Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique