Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | Specification | D (Punch diameter) (mm) | L (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 16 | 8 | For round punch | 3 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 16 | 8 | For round punch | 3 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 18 | 10 | For round punch | 3 ~ 4 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 18 | 10 | For round punch | 3 ~ 4 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 25 | 13 | For round punch | 4 ~ 6 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 25 | 13 | For round punch | 4 ~ 6 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 28 | 16 | For round punch | 8 ~ 10 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 28 | 16 | For round punch | 8 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 35 | 20 | For round punch | 10 ~ 13 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 35 | 20 | For round punch | 10 ~ 13 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 40 | 25 | For round punch | 13 ~ 16 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 40 | 25 | For round punch | 13 ~ 16 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 16 | 8 | For shaped punch | 3 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 16 | 8 | For shaped punch | 3 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 18 | 10 | For shaped punch | 3 ~ 4 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 18 | 10 | For shaped punch | 3 ~ 4 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 25 | 13 | For shaped punch | 4 ~ 6 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 25 | 13 | For shaped punch | 4 ~ 6 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 28 | 16 | For shaped punch | 8 ~ 10 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 28 | 16 | For shaped punch | 8 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 35 | 20 | For shaped punch | 10 ~ 13 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 35 | 20 | For shaped punch | 10 ~ 13 | - | 16.1 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | - | 40 | 25 | For shaped punch | 13 ~ 16 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 40 | 25 | For shaped punch | 13 ~ 16 | - | 16.1 ~ 29.9 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Material
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
Specification
D (Punch diameter)(mm)
L(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles