Porte-poinçon / forme bloc / poinçons à insérer

Porte-poinçon / forme bloc / poinçons à insérer

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Porte-poinçon / forme bloc / poinçons à insérer
  • Porte-poinçon / forme bloc / poinçons à insérer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KBPH0303-[7,​10,​13,​17,​19,​22]-D1.6
KBPH0303-LC[7.01-24.91/0.1]-D1.6
KBPH0404-[7,​10,​13,​17,​19,​22]-D[1.6,​2]
KBPH0404-LC[7.01-24.91/0.1]-D[1.6,​2]
KBPH0505-[7,​10,​13,​17,​19,​22]-D2.5
KBPH0505-LC[7.1-21.9/0.1]-D2.5
KBPH0808-[11,​15,​17,​20,​25]-D[3,​4]
KBPH0808-LC[11.01-24.91/0.1]-D[3,​4]
KBPH1010-[11,​15,​17,​20,​25]-D[3,​4,​5]
KBPH1010-LC[11.01-24.91/0.1]-D[3,​4,​5]
KBPH1313-[11,​15,​17,​20,​25]-D[4,​5,​6,​8]
KBPH1313-LC[11.01-24.91/0.1]-D[4,​5,​6,​8]
KBPH1616-[11,​15,​17,​20,​25]-D[8,​10]
KBPH1616-LC[11.01-24.91/0.1]-D[8,​10]
KBPH2020-[11,​15,​17,​20,​25]-D[10,​13]
KBPH2020-LC[11.1-24.9/0.1]-D[10,​13]
KBPH2525-[11,​15,​17,​20,​25]-D[13,​16]
KBPH2525-LC[11.01-24.91/0.1]-D[13,​16]
KBPHC0808-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
KBPHC0808-LC[16.01-29.91/0.1]-D[3,​4]
KBPHC1010-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4,​5]
KBPHC1010-LC[16.01-29.91/0.1]-D[3,​4,​5]
KBPHC1313-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6,​8]
KBPHC1313-LC[16.01-29.91/0.1]-D[4,​5,​6,​8]
KBPHC1616-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
KBPHC1616-LC[16.01-29.91/0.1]-D[8,​10]
KBPHC2020-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
KBPHC2020-LC[16.01-29.91/0.1]-D[10,​13]
KBPHC2525-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
KBPHC2525-LC[16.01-29.91/0.1]-D[13,​16]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial L (L dimension)
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
Specification D (Punch diameter) LC (Full length alteration)
(mm)
1 Devis 10SKH51 Equivalent7 ~ 2233For round punch1.6-
1 Devis 10SKH51 Equivalent-33For round punch1.67.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKH51 Equivalent7 ~ 2244For round punch1.6 ~ 2-
1 Devis 10SKH51 Equivalent-44For round punch1.6 ~ 27.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKH51 Equivalent7 ~ 2255For round punch2.5-
1 Devis 10SKH51 Equivalent-55For round punch2.57.1 ~ 21.9
1 Devis 10SKD11 Equivalent11 ~ 2588For round punch3 ~ 4-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-88For round punch3 ~ 411.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent11 ~ 251010For round punch3 ~ 5-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-1010For round punch3 ~ 511.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent11 ~ 251313For round punch4 ~ 8-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-1313For round punch4 ~ 811.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent11 ~ 251616For round punch8 ~ 10-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-1616For round punch8 ~ 1011.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent11 ~ 252020For round punch10 ~ 13-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-2020For round punch10 ~ 1311.1 ~ 24.9
1 Devis 10SKD11 Equivalent11 ~ 252525For round punch13 ~ 16-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-2525For round punch13 ~ 1611.01 ~ 24.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent16 ~ 3088For shaped punch3 ~ 4-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-88For shaped punch3 ~ 416.01 ~ 29.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent16 ~ 301010For shaped punch3 ~ 5-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-1010For shaped punch3 ~ 516.01 ~ 29.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent16 ~ 301313For shaped punch4 ~ 8-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-1313For shaped punch4 ~ 816.01 ~ 29.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent16 ~ 301616For shaped punch8 ~ 10-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-1616For shaped punch8 ~ 1016.01 ~ 29.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent16 ~ 302020For shaped punch10 ~ 13-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-2020For shaped punch10 ~ 1316.01 ~ 29.91
1 Devis 10SKD11 Equivalent16 ~ 302525For shaped punch13 ~ 16-
1 Devis 10SKD11 Equivalent-2525For shaped punch13 ~ 1616.01 ~ 29.91

Loading...

  1. 1

Assistance technique