Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
T-RTP13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
T-RTP16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
T-RTP20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
T-RTP25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
T-RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
T-RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
T-RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
T-RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | B (Tip length) (mm) | S (Tip length) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Standard type | 13 | 70 ~ 150 | 20 ~ 45 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 6 ~ 12.99 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 16 | 70 ~ 150 | 20 ~ 45 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 8 ~ 15.99 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 20 | 70 ~ 150 | 20 ~ 45 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 11 ~ 19.99 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 25 | 70 ~ 150 | 20 ~ 45 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 16 ~ 24.99 | ||
1 | Devis | 10 | Economy type | 13 | 70 ~ 150 | - | 10 ~ 50 | 8 ~ 45 | 6 ~ 12.99 | ||
1 | Devis | 10 | Economy type | 16 | 70 ~ 150 | - | 10 ~ 50 | 8 ~ 45 | 8 ~ 15.99 | ||
1 | Devis | 10 | Economy type | 20 | 70 ~ 150 | - | 10 ~ 50 | 8 ~ 45 | 11 ~ 19.99 | ||
1 | Devis | 10 | Economy type | 25 | 70 ~ 150 | - | 10 ~ 50 | 8 ~ 45 | 16 ~ 24.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tapered tip | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Dicoat | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole |
Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
B (Tip length)(mm)
S (Tip length)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles