Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Shaped Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates

Shaped Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Shaped Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates
  • Shaped Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
A-TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
A-TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,​10,​15]
TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,​10,​15]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShank diameter D tolerance Tip shape D (Shank diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Devis 10+0.005/0D25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
Devis 10+0.005/0D2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
Devis 10+0.005/0D35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
Devis 10+0.005/0D45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
Devis 10+0.005/0E25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
Devis 10+0.005/0E2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
Devis 10+0.005/0E35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
Devis 10+0.005/0E45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
Devis 10m5D25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
Devis 10m5D2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
Devis 10m5D35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
Devis 10m5D45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95
Devis 10m5E25 ~ 1512 ~ 320.3 ~ 1.950.3 ~ 1.95
Devis 10m5E2.55 ~ 1512 ~ 320.5 ~ 2.450.5 ~ 2.45
Devis 10m5E35 ~ 1512 ~ 320.7 ~ 2.950.7 ~ 2.95
Devis 10m5E45 ~ 1512 ~ 321 ~ 3.951 ~ 3.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip deformation Material SKD11 Equivalen
Surface treatment None Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique