Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 3 | 42 ~ 72 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 42 ~ 72 | 2 ~ 3.5 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 42 ~ 72 | 3 ~ 4.5 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 42 ~ 72 | 4 ~ 5.5 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 52 ~ 82 | 6 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 52 ~ 82 | 8 ~ 9 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tip R | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles