• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Baques de guidage pour poinçon / surlongues

Baques de guidage pour poinçon / surlongues

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Baques de guidage pour poinçon / surlongues
  • Baques de guidage pour poinçon / surlongues

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SLMSG4-[16,​20]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMSG4-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.01]-B[2-10/0.1]
SLMSG5-[16,​20,​25]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMSG5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2/0.01]-B[2-11/0.1]
SLMSG6-[16,​20,​25]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMSG6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-12/0.1]
SLMSG8-[16,​20,​25]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMSG8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMSG10-[16,​20,​25]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
SLMSG10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-5.5/0.01]-B[2-14/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 10SKH51 Equivalent42 ~ 1016 ~ 20-0.8 ~ 1.5
1 Devis 10SKH51 Equivalent42 ~ 10-10 ~ 19.90.8 ~ 1.5
1 Devis 10SKH51 Equivalent52 ~ 1116 ~ 25-0.8 ~ 2
1 Devis 10SKH51 Equivalent52 ~ 11-10 ~ 24.90.8 ~ 2
1 Devis 10SKD11 Equivalent62 ~ 1216 ~ 25-1 ~ 2.5
1 Devis 10SKD11 Equivalent62 ~ 12-10 ~ 24.91 ~ 2.5
1 Devis 10SKD11 Equivalent82 ~ 1416 ~ 25-1 ~ 3.5
1 Devis 10SKD11 Equivalent82 ~ 14-10 ~ 24.91 ~ 3.5
1 Devis 10SKD11 Equivalent102 ~ 1416 ~ 25-2 ~ 5.5
1 Devis 10SKD11 Equivalent102 ~ 14-10 ~ 24.92 ~ 5.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Straight Tip shape A Shank diameter D tolerance m5

Assistance technique