Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Punch Guide Bushings Double Stepped Guide Type -Headed Type-

Punch Guide Bushings Double Stepped Guide Type -Headed Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Punch Guide Bushings Double Stepped Guide Type -Headed Type-
  • Punch Guide Bushings Double Stepped Guide Type -Headed Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
FMHG3-[10,​13,​16]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMHG3-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-1.98/0.01]-G2
FMHG4-[10,​13,​16]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMHG4-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.38/0.01]-G[2-2.4/0.01]
FMHG5-[10,​13,​16]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMHG5-LC[10-15.9/0.1]-P[0.8-2.88/0.01]-G[2-2.9/0.01]
FMHG6-[10,​13,​16,​20]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMHG6-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-3.88/0.01]-G[3-3.4/0.01]
FMHG8-[10,​13,​16,​20]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
FMHG8-LC[10-19.9/0.1]-P[0.8-4.38/0.01]-G[3-4.4/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
G (Second step diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Devis 10SKH51 Equivalent3210 ~ 16-0.8 ~ 1.98
Devis 10SKH51 Equivalent32-10 ~ 15.90.8 ~ 1.98
Devis 10SKH51 Equivalent42 ~ 2.410 ~ 16-0.8 ~ 2.38
Devis 10SKH51 Equivalent42 ~ 2.4-10 ~ 15.90.8 ~ 2.38
Devis 10SKH51 Equivalent52 ~ 2.910 ~ 16-0.8 ~ 2.88
Devis 10SKH51 Equivalent52 ~ 2.9-10 ~ 15.90.8 ~ 2.88
Devis 10SKD11 Equivalent63 ~ 3.410 ~ 20-0.8 ~ 3.88
Devis 10SKD11 Equivalent63 ~ 3.4-10 ~ 19.90.8 ~ 3.88
Devis 10SKD11 Equivalent83 ~ 4.410 ~ 20-0.8 ~ 4.38
Devis 10SKD11 Equivalent83 ~ 4.4-10 ~ 19.90.8 ~ 4.38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Headed type Tip shape A Shank diameter D tolerance +0.005/0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique