Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.77 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.77 ~ 3.2 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | - | 2.77 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 6 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | - | 2.77 ~ 3.2 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 40 | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 8 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 5.6 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 5.6 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 5.6 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 5.6 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 5.6 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 1.19 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 10 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 5.6 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 13 | 0.01 ~ 10 | - | 9 ~ 44.9 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | m5 | 16 | 0.01 ~ 10 | 16 ~ 45 | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 1.99 |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Regular | Scrap retention | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles