Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 12/12/2021 à 0:00 (CET) 13/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Non-clogging Button Dies -Headed Type-

Non-clogging Button Dies -Headed Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Non-clogging Button Dies -Headed Type-
  • Non-clogging Button Dies -Headed Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SV-MHD3-[16,​20]-P[0.5-1/0.01]
SV-MHD3-[16,​20]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-PC[2.01-2.2/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
Devis 10SKH51 Equivalent316 ~ 200.5 ~ 1-
Devis 10SKH51 Equivalent316 ~ 20-1.01 ~ 1.2
Devis 10SKH51 Equivalent416 ~ 250.5 ~ 2-
Devis 10SKH51 Equivalent416 ~ 25-2.01 ~ 2.2
Devis 10SKH51 Equivalent516 ~ 250.5 ~ 2.5-
Devis 10SKH51 Equivalent516 ~ 25-2.51 ~ 2.7
Devis 10SKD11 Equivalent616 ~ 251 ~ 3-
Devis 10SKD11 Equivalent616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
Devis 10SKD11 Equivalent616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
Devis 10SKD11 Equivalent816 ~ 251 ~ 4-
Devis 10SKD11 Equivalent816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
Devis 10SKD11 Equivalent816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
Devis 10SKD11 Equivalent1016 ~ 252 ~ 6-
Devis 10SKD11 Equivalent1016 ~ 25-1 ~ 1.99
Devis 10SKD11 Equivalent1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2
Devis 10Powdered high-speed steel616 ~ 251 ~ 3-
Devis 10Powdered high-speed steel616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
Devis 10Powdered high-speed steel616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
Devis 10Powdered high-speed steel816 ~ 251 ~ 4-
Devis 10Powdered high-speed steel816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
Devis 10Powdered high-speed steel816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
Devis 10Powdered high-speed steel1016 ~ 252 ~ 6-
Devis 10Powdered high-speed steel1016 ~ 25-1 ~ 1.99
Devis 10Powdered high-speed steel1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Headed type Tip shape A Inside shape Regular
Scrap retention None Machining to prevent scrap clogging Yes Shank diameter D tolerance m5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique