Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change) (mm) | LMT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 10 ~ 12.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 10 ~ 12.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 13.1 ~ 15.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 13.1 ~ 15.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 20.1 ~ 21.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 20.1 ~ 21.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 22.1 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 22.1 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 25.1 ~ 29.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | 25.1 ~ 29.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 10 ~ 12.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 10 ~ 12.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 13.1 ~ 15.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 13.1 ~ 15.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 16.1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 16.1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 20.1 ~ 21.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 20.1 ~ 21.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 22.1 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 22.1 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 25.1 ~ 29.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 4 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 25.1 ~ 29.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 30 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | 10 ~ 12.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | 16.1 ~ 29.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 10 ~ 12.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 10 ~ 12.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 13.1 ~ 15.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 13.1 ~ 15.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 20.1 ~ 21.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 20.1 ~ 21.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 22.1 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 22.1 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 25.1 ~ 29.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | 25.1 ~ 29.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 10 ~ 12.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 10 ~ 12.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 13.1 ~ 15.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 13.1 ~ 15.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 16.1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 16.1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 20.1 ~ 21.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 20.1 ~ 21.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 22.1 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | SKH51 Equivalent | m5 | 5 | 0.01 ~ 10 | - | - | - | 22.1 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Angular | Scrap retention | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change)(mm)
LMT (Head thickness/L dimension tolerance change and L dimension change)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
[1-2.99/0.01mmunités][3.01-3.2/0.01mmunités][4.01-4.2/0.01mmunités][6.01-6.2/0.01mmunités][8.01-8.2/0.01mmunités][10.01-10.2/0.01mmunités][12.01-12.2/0.01mmunités][16.01-16.2/0.01mmunités]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles