Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | L dimension classification | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 6 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 6 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 6 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 6 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.19 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 12 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 12 | - | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 16 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 16 | - | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 20 | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 20 | - | - | - | 2 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 2 ~ 20.2 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 2 ~ 20.2 | - | - | 2 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 26 | - | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 26 | - | - | - | 2.5 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 2.5 ~ 26.2 | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 2.5 ~ 26.2 | - | - | 2.5 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 6 ~ 35 | - | - | 6 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 6 ~ 35 | - | - | - | 3 ~ 35.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 3 ~ 35.2 | - | 6 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | - | 3 ~ 35.2 | - | - | 3 ~ 35.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 30 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 7 ~ 40 | - | - | 7 ~ 40 | - |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Regular | Scrap retention | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent | Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
L dimension classification
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles