Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | L dimension classification | D (Shank diameter) (mm) | G (Undercut diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | S (Length from tip end to undercut) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 6 | 3 ~ 3.6 | 16 ~ 40 | 0.5 ~ 3.2 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 8 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.5 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 13 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 16 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 20 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 25 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 32 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 38 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 45 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 50 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 56 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 13 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 16 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 20 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 25 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 32 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 38 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 45 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 50 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 56 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 50 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 56 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 13 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 16 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 20 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 25 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 32 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 38 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | 2.5 ~ 27 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 45 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 36 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 50 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | 3.5 ~ 41 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 56 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | 4 ~ 46 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 8 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 13 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 16 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 20 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 25 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 32 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 38 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 45 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 50 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 56 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 13 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 16 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 20 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 25 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 32 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Regular | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent | Shank diameter D tolerance | n5 |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
L dimension classification
D (Shank diameter)(mm)
G (Undercut diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
S (Length from tip end to undercut)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles