Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | L dimension classification | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | G (Undercut diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | S (Length from tip end to undercut) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 6 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 3.6 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3.2 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 9 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 9 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 9 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L40.0 max. | 56 | 0.01 ~ 10 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 10 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 13 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 16 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 20 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 25 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 32 | 0.01 ~ 10 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 38 | 0.01 ~ 10 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 45 | 0.01 ~ 10 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 50 | 0.01 ~ 10 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | L 40.1 or more | 56 | 0.01 ~ 10 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L40.0 max. | 56 | 0.01 ~ 10 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 10 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 13 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 16 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 20 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 25 | 0.01 ~ 10 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 32 | 0.01 ~ 10 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 38 | 0.01 ~ 10 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | 2.5 ~ 27 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 45 | 0.01 ~ 10 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 36 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 50 | 0.01 ~ 10 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | 3.5 ~ 41 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | L 40.1 or more | 56 | 0.01 ~ 10 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | 4 ~ 46 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 8 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 10 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 13 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 16 | 0.01 ~ 10 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 20 | 0.01 ~ 10 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 25 | 0.01 ~ 10 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 32 | 0.01 ~ 10 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 38 | 0.01 ~ 10 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 45 | 0.01 ~ 10 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 50 | 0.01 ~ 10 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L40.0 max. | 56 | 0.01 ~ 10 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 0.15 ~ 8 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 10 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 13 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 16 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 20 | 0.01 ~ 10 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 25 | 0.01 ~ 10 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | E | L 40.1 or more | 32 | 0.01 ~ 10 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Regular | Scrap retention | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent | Shank diameter D tolerance | n5 |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
L dimension classification
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
G (Undercut diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
S (Length from tip end to undercut)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles