Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 16 ~ 40 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 16 ~ 40 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 16 ~ 40 | - | - | 1 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 16 ~ 40 | - | - | 1 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | - | 10 ~ 39.9 | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | - | 10 ~ 39.9 | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 16 ~ 40 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 16 ~ 40 | - | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 16 ~ 40 | - | - | 1 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 16 ~ 40 | - | - | 1 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | - | 10 ~ 39.9 | 1.5 ~ 8 | - | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | - | 10 ~ 39.9 | 1.5 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1 ~ 8.2 | - | 1.5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1 ~ 8.2 | - | - | 1 ~ 8.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 16 ~ 40 | - | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 16 ~ 40 | - | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 16 ~ 40 | - | - | 1 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 16 ~ 40 | - | - | 1 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | - | 10 ~ 39.9 | 2 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | - | 10 ~ 39.9 | 2 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1 ~ 10.2 | - | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1 ~ 10.2 | - | - | 1 ~ 10.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 16 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 16 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | - | 1.5 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 16 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 16 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 39.9 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 39.9 | 3 ~ 12 | - | - | - | 1.5 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1.5 ~ 12.2 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1.5 ~ 12.2 | - | - | 1.5 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 16 ~ 40 | - | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 16 ~ 40 | - | 3 ~ 16 | - | - | - | 1.5 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 16 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 16.2 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 16 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 16.2 | - | - | 1.5 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 39.9 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 39.9 | 3 ~ 16 | - | - | - | 1.5 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1.5 ~ 16.2 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 39.9 | - | 1.5 ~ 16.2 | - | - | 1.5 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 16 ~ 40 | - | 4 ~ 20 | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 16 ~ 40 | - | 4 ~ 20 | - | - | - | 2 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 16 ~ 40 | - | - | 2 ~ 20.2 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 16 ~ 40 | - | - | 2 ~ 20.2 | - | - | 2 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 39.9 | 4 ~ 20 | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 39.9 | 4 ~ 20 | - | - | - | 2 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 39.9 | - | 2 ~ 20.2 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 39.9 | - | 2 ~ 20.2 | - | - | 2 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 16 ~ 40 | - | 5 ~ 26 | - | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 16 ~ 40 | - | 5 ~ 26 | - | - | - | 2.5 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 16 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 26.2 | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 16 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 26.2 | - | - | 2.5 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | - | 10 ~ 39.9 | 5 ~ 26 | - | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | - | 10 ~ 39.9 | 5 ~ 26 | - | - | - | 2.5 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | - | 10 ~ 39.9 | - | 2.5 ~ 26.2 | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | - | 10 ~ 39.9 | - | 2.5 ~ 26.2 | - | - | 2.5 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 20 ~ 40 | - | 6 ~ 35 | - | - | 6 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 20 ~ 40 | - | 6 ~ 35 | - | - | - | 3 ~ 35.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 20 ~ 40 | - | - | 3 ~ 35.2 | - | 6 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 20 ~ 40 | - | - | 3 ~ 35.2 | - | - | 3 ~ 35.2 |
Loading...
Shape | Dowel fixing | Inside shape | Regular | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles