Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 6 | - | 14 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 8 | - | 9 ~ 40 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 10 | - | 9 ~ 40 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 13 | - | 9 ~ 40 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | +0.005/0 | 16 | - | 9 ~ 40 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 6 | - | 14 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 8 | - | 9 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 10 | 16 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 10 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 13 | 16 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 13 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 16 | 16 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 16 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 20 | 16 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 20 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 22 | 16 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 22 | - | 10 ~ 44.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 25 | 16 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 25 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 32 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 32 | - | 9 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 38 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 38 | - | 9 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 45 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 45 | - | 13 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 50 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 50 | - | 13 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 56 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Headed type | m5 | 56 | - | 13 ~ 34.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 8 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 16 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 20 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 20 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 22 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 22 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 25 | 16 ~ 40 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 25 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 32 | 16 ~ 35 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Straight | n5 | 32 | - | 10 ~ 34.9 |
Loading...
Inside shape | Regular | Scrap retention | None | Machining to prevent scrap clogging | No |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent |
Configurer
Propriétés de base
Shape
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles