Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFCDS-[13,16,20,25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,90] |
HFCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,90] |
HMCDS-[13,16,20,25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01] |
HMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01] |
HWCDS-[13,16,20,25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,90] |
HWCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,90] |
PHFCDS-[13,16,20,25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-F[0,90] |
PHFCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-F[0,90] |
PHMCDS-[13,16,20,25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01] |
PHMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01] |
PHWCDS-[13,16,20,25]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,90] |
PHWCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-WF[0,90] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Shank (mounting part) shape | F (Flange position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | 5.01 ~ 20 | 5.01 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | 5.01 ~ 20 | 5.01 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | - | 13 ~ 25 | - | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | - | - | 13 ~ 24.9 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | Double-flanged | - | 13 ~ 25 | - | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | Double-flanged | - | - | 13 ~ 24.9 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | Single-flanged | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | Tapped | - | 13 ~ 25 | - | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | Tapped | - | - | 13 ~ 24.9 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | Double-flanged | - | 13 ~ 25 | - | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | Double-flanged | - | - | 13 ~ 24.9 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 0 ~ 90 |
Loading...
Shank type | Straight | With/without jector | W/O | Tip shape | D |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None |
Configurer
Propriétés de base
Material
Shank (mounting part) shape
F (Flange position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles