Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Material | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | E | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | E | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | G | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | G | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | R | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | R | SKD11 Equivalent | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | D | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | E | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | G | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | R | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | R | Powdered high-speed steel | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 |
Loading...
Shank type | Straight | Scrap retention | With |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Material
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles